Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

iBTHX-Serie : Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang

 
 
 
Bereich barometrischer Druck: ±2 mbar/0-1100 mbar
Bereich Relative Feuchte: Genauigkeit ±2% für 10 - 90%
Bereich Temperatur: 0 - 70°C, Genauigkeit 0,8% bei 20°C
Integrierter Webserver; Alarme per E-Mail oder SMS; Keine weitere Software erforderlich
Modell iBTX-SD mit LCD-Display und 2 GB Flash-Speicherkarte 
Der NEWPORT® iBTHX-Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von barometrischem Druck, Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software – ein gewöhnlicher Browser genügt.
 
 
iBTHX-W, iBTX-W, iBTX-SD : zur Wandmontage
Metallgehäuse mit Befestigungslaschen
Modell iBTX-SD zusätzlich mit Display und SD-Speicherkarte   
Bestellangaben und weitere Informationen zu Modell iBTHX-W, iBTX-W, iBTX-SD
Datenblatt
 
 
iBTX-D, iBTHX-D : zur DIN-Schienenmontage 
Gehäuse aus Polycarbonat für 35 mm-Schienen
Bestellangaben und weitere Informationen zu Modell iBTX-D, iBTHX-D
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Netzwerkbasierte Messtechnik ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.