Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

iDRN / iDRX : DIN-Schienen-Messumformer

 
 

Messumformer-Modelle für Thermoelement-, Pt100-, Prozess-, AC-, Strom-, DMS- und Frequenz/Impuls-Signale

Galvanische Trennung bis 1800 V DC
Hohe Auflösung bis zu 16 Bit (modellabhängig)
Ausgangssignal auf 0–10 V, 0–20 mA oder 4–20 mA programmierbar (iDRN)
RS485-Schnittstelle (iDRX)
Einfach per Software am PC konfigurierbar
Bestellangaben und weitere Informationen zu iDRN / iDRX
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über PC-Messtechnik ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.