Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

iNET : Universelles PC-Messsystem zum Direktanschluss aller gängigen Messwertaufnehmer

 
 
Dem iNET liegt ein neues, "arbeitsteiliges" Konzept zugrunde. Während der Controller im PC installiert ist und dort den Prozessor entlastet, ist das eigentliche Messsystem mit Messverstärkern und Anschlüssen in einem separaten, externen Gehäuse eingesetzt. Der Abstand zwischen diesen beiden Komponenten darf bis zu 300 m betragen.
hoher Genauigkeit für Windows 95/98/NT/2000/XP (Macintosh auf Anfrage)
16 einseitig geerdete Eingänge bzw. 8 differentielle Eingänge und 8 digitale I/O-Leitungen 
8 programmierbare Aufnehmerversorgungen/Analogausgänge 
Messwertdarstellung in physikalischen Einheiten
Direktanschluss von Thermoelementen, Pt100/Pt500/Pt1000, DMS, Prozessmesssignalen 0 bis ±5 V, 0/4 ...20 mA und Widerständen
Praxisgerechte Schraubanschlussklemmen bzw. BNC-Buchsen
Individuelle Einstellung von Messbereich, Abtastrate, Integrationszeit und Analogfilter für jeden Kanal
Softwarepaket DASYLab als Option lieferbar 
 
Bestellangaben und weitere Informationen zu iNET
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über PC-Messtechnik ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.