| Der INF-B ist ein 6-stelliger Anzeiger im kompakten
1/8-DIN-Maß mit einer Genauigkeit von ±0,005%, 6 bis 145 Messungen/Sekunde
und 10-Punkt-Linearisierung. |
 |
17 mm Ziffernhöhe
mit dynamischer Farbwechsel der Anzeige rot-gelb-grün |
 |
4 galvanisch getrennte Open-Collector-Ausgänge |
 |
Galv. getrennter Schreiberausgang als Option |
 |
Ethernet- oder RS232/485-Kommunikation als Option |
 |
Konfiguration über RS232/485-Schnittstelle oder über Intranet/Internet |
 |
Modbus (Option) |
| |
 |
Bestellangaben und weitere Informationen zu
INF-B |
 |
Datenblatt |