Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

iServer : Device Server für Geräte mit serieller Schnittstelle

 
 

Modell EIS-2

DIN-Schienenmontage
Anschluss der seriellen Geräte über abnehmbare Schraubklemmen
Spannungsversorgung 10–32 V DC
Modell EIS-W
Robustes Stahlgehäuse für Rack- oder Wandmontage
Anschluss der seriellen Geräte über Standard DB-9 Stecker
Spannungsversorgung 9–12 V DC (über beiliegendes Netzteil)
 
Bestellangaben und weitere Informationen zu iServer
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Netzwerkbasierte Messtechnik ...

 
 

© 2003-2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.