Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

iTCX : Temperaturtransmitter für Thermoelemente mit integriertem Webserver

 
 
Anzeige der Temperatur von Thermoelementen im Web-Browser
Der Temperaturtransmitter iTCX misst, überwacht und speichert ein oder zwei Thermoelement-Kanäle über ein lokales Ethernet-Netzwerk oder das Internet. Dabei ist außer einem normalen Web-Browser keine spezielle Software erforderlich.
Zwei Thermoelementkanäle; 
Unterstützt die 10 gängigsten Thermoelement-Typen; 
Zwei Thermoelemente im Lieferumfang enthalten.
Hohe Genauigkeit 
TCP/IP-Ausgang, Alarm-E-Mails, Datenlogger-Funktionen
 
Bestellangaben und weitere Informationen zu iTCX
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Netzwerkbasierte Messtechnik ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.