Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

LCMKD : Subminiatur-Lastzellen für den industriellen Einsatz 

 
 
Subminiatur-Lastzellen, Metrisch, 0-10 N bis 0-100 kN
Metrisch, 0-10 N bis 0-100 kN
Kompakte Abmessungen
Vollständig aus Edelstahl
Kalibrierzertifikat mit 5 Kalibrierungspunkten im Lieferumfang enthalten
Mit kleinen Maßen, aber nicht mit kleinen Leistungen überzeugen die Lastzellen der LCMKD-Serie für Druckbelastung. Sie sind für Bereiche von 10 bis 10.000 Newton verfügbar. Die robuste Edelstahl-Konstruktion und hochwertige DMS-Aufnehmer gewährleisten eine überlegene Linearität und Stabilität. Die Temperaturkompensation erfolgt über eine Miniaturplatine, die im Kabel integriert ist. Die Sensoren sind zum Anbau an eine plane Oberfläche ausgelegt.
 
Bestellangaben und weitere Informationen zu LCMKD
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Druck und Kraft ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.