|
Diese Bögen aus Flüssigkristall-Mylar können einfach auf beliebige Größen zugeschnitten werden.
Mit ihrer schnellen Ansprechzeit eignen sich diese Temperaturaufkleber besonders gut zur schnellen Erkennung von Temperaturen in Labor-, Test- und Prüfapplikationen.
Die Bögen sind einzeln mit den Maßen 304 x 304 mm oder
als Packung mit 6 Bögen á 152 x 304 mm lieferbar. Die Stärke der Folie beträgt ca. 0,25 mm.
Die Aufkleber sind auch in einem Kombi-Paket lieferbar, bestehend aus
6 Bögen á 152 x 304 mm mit je einem Bogen pro Temperaturbereich.
Technische Daten
Stärke des Aufklebers: ca. 0,25 mm
Abmessungen:
Einzelblatt: 304 x 304mm
Packung mit 6 Stück: 152 x 304 mm
|