Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

Thermoleitung - Doppelt isoliert

 
 
Doppelt isolierte Thermoleitung für J, K, T, E und N         
  • Für Thermoelemente J, K, T, E und N
  • Genauigkeit DIN Klasse 1
  • Isolierung wahlweise PVC, PTFE, Glasseide oder Keramisch
  • Farbkodierung der Außenisolierung wahlweise ANSI oder IEC
  • Standardlängen: 7,5, 15, 30, 60, 150 und 300 Meter
Als Material für die Isolierung der Thermoleitungen kann zwischen 
Hochtemperatur-Glasgeflecht (700°C), Glasseide (480°C), 
PTFE/Neoflon-Glasseide (260°C), PTFE/Neoflon PFA (260°C), 
PTFE/Neoflon FEP (200°C) oder Polymer (105°C) gewählt werden.
Bestellangaben und weitere Informationen
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Thermoelementleitung ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.