omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

Mineral-isolierte Thermoelementfühler und Thermoelementleitung für hohe Temperaturen

 
 
Als Mantelmaterial dient das Nickel-Chrom-basierte OMEGACLAD-XL
Dauerhaft bis 1335°C einsetzbar
Hohe Langzeitstabilität im Bereich von 1000 bis 1300°C
Hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation, Aufkohlung und Chlorination
 
 
mineralisolierte Thermoelementfühler
Ausführung mit Steckverbinder, Übergangsstelle oder Handgriff
Mantel ø 0,5 - 9,6 mm, Thermoelement-Typen K oder N
Bestellangaben und weitere Informationen zu OMEGACLAD-XL-Fühlern
Datenblatt
 
 
mineralisolierte Thermoelementleitung 
Als Meter- oder Rollenware
Mantel ø 0,5 - 9,6 mm, Thermoelement-Typen K oder N
Bestellangaben und weitere Informationen zu OMEGACLAD-XL-Leitung
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Thermoelemente ...

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.