Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

OM-CP-PRTRANS : Druck-Datenlogger: 1/4" NPT- und eintauchbare Modelle

 
 
100 Hz-Betrieb
Per Software einstellbarer Trigger
Robust
Programmierbare Startzeit
Pre-Trigger-Puffer für 32 Messwerte
Die typische Situation ist paradox: transiente Ereignisse erfordern eine hohe Messrate zur Aufzeichnung, aber die relevanten Ereignisse treten nur sporadisch über einen langen Zeitraum hinweg auf.
Der OM-CP-PRTRANS Druck-Datenlogger löst genau dieses Problem. Er misst mit einer Messrate von 100 Hz (10 ms), zeichnet den Druck jedoch nur auf, wenn ein eingestellter Druck überschritten oder unterschritten wird. 
Bestellangaben und weitere Informationen zu OM-CP-PRTRANS
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT zu Druck und Kraft ...

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.