|
- OM-USB-TC und OM-USB-5201 haben 8 Thermoelementeingänge
- OM-USB-TC-AI hat 4 Thermoelementeingänge und 4 analoge Spannungseingänge
- OM-USB-5201 hat Datenlogger-Funktionen (Compact-Flash-Karten)
- 24 Bit Auflösung
- Per Software programmierbar auf Thermoelement-Typ J, K, T, E, R, S, B, N
- Integrierte Vergleichsstellenkompensation und Thermoelement-
- Brucherkennung
- Acht digitale Ein- und Ausgänge
- Kein externes Netzteil erforderlich (außer für OM-USB-5201)
- Treiber für
DASYLab® und LabVIEW™
gehören zum Lieferumfang
|
|
Die Modelle
OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI und OM-USB-5201 sind USB-Messsysteme für Thermoelemente, die eine schnelle Übertragung per USB 2.0 sowie volle Abwärtskompatibilität mit USB 1.1 bieten. Die unabhängigen Plug-and-Play-Module werden über das USB-Kabel aus der USB-Schnittstelle versorgt. Es ist kein externes Netzteil erforderlich (außer bei Modell OM-USB-5201, das ein Netzteil benötigt). Alle konfigurierbaren Optionen sind per Software programmierbar, und die Module werden rein per Software, ohne Brücken oder Jumper kalibriert. |
|
|
 |
Bestellangaben und weitere Informationen zu
OM-USB-TC |
 |
Datenblatt |
|
|
|
|