omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

SRTD Aufklebbare Pt100-Fühler 

 
 
Mit 1 m Anschlussleitung als Standard
Drahtgewickelter Pt100-Fühler
Ansprechzeit im Millisekunden-Bereich
Geringe thermische Trägheit
Dauerhaft bis 260°C einsetzbar
In zwei Genauigkeitsklassen lieferbar
Montage mit Kleber der Serie OMEGABOND®-100/20
Bestellangaben und weitere Informationen zu SRTD
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Pt100 ...

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.