omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

TAP : Thermoelement-Aufklebepads

 
 
Rolle mit 100 Aufklebern für bis zu 180°C
Abmessung eines Aufklebers: 12,7 × 15,9 mm, Stärke: 0,064 mm
Ansprechzeit: Im Millisekundenbereich (0,001 Sek), Genauigkeit: ±1,0%

Thermoelement-Aufklebepads bieten eine einfache und schnelle Möglichkeit zur Befestigung von Drahtthermoelementen. Als Trägermaterial wird ein Polymidfilm verwendet, der mit einem druckempfindlichen Silkonkleber versehen ist.

 
Bestellangaben und weitere Informationen zu TAP
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Temperaturmessstreifen ...

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.