|
|
|
- Universell für alle Pt100/500/1000 Applikationen
- USB programmierbarer Ausgang 4-20 mA oder 0-10 V
- IP68 Edelstahl-Gehäuse mit kompakten Abmessungen
- Für Pt100, Pt500, Pt1000, 2- oder 3-Draht
- Temperaturbereich -200…+850°C
- Genauigkeit ±0,2°C ±0,05% Ausgang
- Betriebstemperaturbereich -40…+85°C
- 5 Mess/sec
- Ansprechzeit 600 msec
- Modell TX-M12-RTD-C mit 4-20 mA-Ausgang (Versorgung 8 – 30 V DC)
- Modell TX-M12-RTD-V mit 0-10 V-Ausgang (Versorgung 12 – 30 V DC)
- Aufwändige Temperaturkompensation 0,0025%/°C
- Einfachste Lagerhaltung
|
|
|
Die intelligenten Transmitter TXM12-RTD-C/V sind eine komplette Neuentwicklung in modernster Technologie. Das kompakte Edelstahlgehäuse verfügt über die Schutzart IP68. Die M12-Buchse erlaubt den Anschluss aller gängigen Widerstandstemperaturfühler mit M12-Stecker in 2- oder 3-Draht-Technik. Modernste DSP-Technik garantiert eine Genauigkeit von ±0,2°C ±0,05% und eine extrem kleine Temperaturdrift von 0,0025%/°C.
|
|
 |
Bestellangaben und weitere Informationen zu
TX-M12-RTD |
|
 |
Datenblatt |
|
|