omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

zED-P : Drahtlose Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

 
 
zED-P Drahtlose Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck zED-TP1-LCD mit LCD-Display zED-TP1-P IEEE 802.15.4-konformer Sender im 2,4-GHz-Bereich  
IP65-Gehäuse
Temperatur und Feuchte
Luftdruck
Zwei Thermoelementeingänge
Analogeingang
Alarm-E-Mails
Integrierter Webserver
Keine Spezialsoftware erforderlich
Die robusten drahtlosen Messumformer der wiSeries von NEWPORT lassen sich mit Geräten der zSeries und der wiSeries einsetzen und erlauben eine drahtlose, webbasierte Überwachung von Prozesssignalen wie Spannungen und Strömen sowie Messgrößen wie Temperatur, Feuchte und barometrischem Druck.
 
Bestellangaben und weitere Informationen zu zeD-P
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über Feuchtemessung ...

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.