omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen
 

<< zurück zur Übersicht

weiter zur nächsten Produktanzeige >>

 
 

ZigBee : Prozess-E/A-Module, Konverter, Repeater mit zuverlässiger Datenübertragung per Funk 

 
 
ZigBee Prozess-E/A-Module im WLAN ZigBee Reichweite: 100 Meter ZigBee Digital-/Relais-Modul ZigBee Konverter (Host, Slave)
ISM 2,4 GHz Frequenzband
Vollkompatibel zur 2.4G IEEE 802.15.4 / ZigBee Spezifikation
Funkreichweite bis zu 100 m (Sichtkontakt)
GUI Konfigurationssoftware (Windows Version)
Vernetzbar
Digitale Ein-/Ausgänge
Anschluss weiterer Endgeräte (z.B. I-7000) über serielle Schnittstelle oder Ethernet
Unterstützt DCON und Modbus Protokoll
Geringe Leistungsaufnahme
DIN-Schienenmontagefähig
ZigBee ist ein einfach zu konfigurierendes Funknetzwerk, das eine sehr zuverlässige Datenübertragung garantiert. Ideal geeignet für die Mess- und Automatisierungstechnik.
 
Bestellangaben und weitere Informationen zu ZigBee
Datenblatt
 
 

mehr von OMEGA-NEWPORT über PC-Messtechnik ...

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.