Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei

OMEGA Kalibrier- und Prüfdienst

OMEGA bietet seinen Kunden in allen Bereichen technische Unterstützung an. Dazu gehört auch ein Kalibrierdienst mit Primär- und Sekundärnomalen zur Kalibrierung von Produkten für Messgrößen wie Temperatur (auch Infrarot), Feuchtigkeit, Druck, Durchfluss und Kraft.


Die Kalibrierung wird von qualifizierten, speziell geschulten Technikern ausgeführt. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst (07056-93980) und sprechen Sie mit uns über Ihre Kalibrierungsanforderungen.

  • Temperatur, Infrarot
  • Feuchte
  • Druck, Dehnung, Kraft
  • Durchfluss
  • Schneller Service, Dokumentation und Qualitätsservice als Standard
  • Rückführbare Kalibrierstandards
  • Fünf verschiedene Kalibrierstufen nach Bedarf
  • Kalibrierdienst vor Ort
  • ISO9001 Unternehmens-Qualitätsmanagement
  • ISO10012-1, ANSI/NCSL Z540-1-1994 Strukturiertes System
  • Globaler Kalibrierdienst verfügbar
  • Je nach Programm können auch Leihgeräte gestellt werden, bitte anfragen
Klicken Sie auf die Links auf der rechten Seite, um weiteren Informationen zur Kalibrierung zu erhalten.

ISO9001, Stamford, CT   ISO9001, Manchester, UK   Mobile Omegacal™ verfügbar   NIST   Factory Omegacal™ verfübar

Windtunnel OMEGAs temperaturgeregelter Windtunnel mit einer Größe von 5 x 8 Metern für ermöglicht in Verbindung mit rückführbaren Luftgeschwindigkeitsnormalen eine hoch genaue Strömungskalibrierung.

Kalibrator Zu den hausinternen Kalibriernormalen von OMEGA zählt unter anderem eine vollständige Linie von Schwarzstrahler-Kalibratoren zur Kalibrierung von Infrarot-Thermometern. S. Abschnitt K.
Dienste
  • Moblie Dienste und Zertifikate
  • Temperaturkalibrierung: Fühler, Drahtsensoren und Instrumente
  • Infrarot-Temperaturkalibrierung: Sensoren, tragbare Pyrometer, stationäre IR-Messsysteme und Schwarzstrahler-Kalibratoren
  • Relative Feuchtekalibrierung: Sensoren, Messumformer, Messgeräte, Anzeigen und Schreiber
  • Druckkalibrierung: Aufnehmer, Messumformer, Anzeigen und Kolbenmanometer
  • Omegadyne® Kraft/Dehnungskalibrierung: DMS und Lastzellen
  • Durchfluss/Strömungs-Kalibrierung: Luftgeschwindigkeits-Messgeräte, Massedurchflusssmesser und Regler, Turbinendurchflussmesser und Rotameter
  • Analab®: Prüfdienste für CE- und FCC-Konformität
Photo eines laufendens Tests




MMV | 6 | 009