Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Duct,Wall,Remote Mount Temp,Humidity,& Dewpoint Transmitters

HX200

Taupunkt/Feuchte-Messumformer | HX200
Neu

Taupunkt/Feuchte-Messumformer

943,62 HX200HD

  • Hohe Genauigkeit mit Kalibrierzertifikat
  • Sensor für hohe Temperaturen bis 200°C (bei 0% r. F.) geeignet
  • Sensor für hohen Druck bis 50 bar geeignet
  • Taupunkt oder Feuchte umschaltbar
  • °C oder°F umschaltbar
  • Selectable 4-20mA or RS232 Output on RS Models
  • NIST Tracable Calibration Certificate Included
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der HX200 ist ein hoch genauer, kalibrierter Messumformer für Taupunkt oder Feuchte. Der extern montierte Sensor ist auf Temperaturen bis zu 200°C und Drücke bis zu 50 bar ausgelegt. Einige Anwendungsbeispiel für die Messumformer sind Druckluft, Trockner oder Klimakammern.

Technische Daten
Taupunkt: -60 bis 40°C
Relative Feuchte: 0 bis 95% r. F. (nicht kondensierend) mit Anzeige von Taupunkt oder Feuchte sowie Temperatur
Maximaler Sensorbetriebsdruck: 51,7 bar
Sensor-Gehäusewerkstoff: Edelstahl 1.4301 (304 SS)
Maximale Betriebstemperatur: 200°C (bei 0% r. F.)
Filtersieb: Edelstahl
Ausgang für eine Messgröße: 4 bis 20 mA DC für relative Feuchte oder Taupunkt
Taupunkt-Genauigkeit: ± 1,0°C von -20 bis 40°C; ±3,0°C unterhalb von -20°C
Relative Feuchte-Genauigkeit: ±1% r. F. von 15 bis 40°C, 0 bis 90% r. F. (nicht kondensierend); ±2% r. F. außerhalb des Bereichs von 15°C bis 40°C
Display: 2-zeiliges LCD
Auflösung: 0,1
Spannungsversorgung: Aus dem 4 bis 20 mA-Messkreis gespeist, 12 bis 28 V DC, 2-Leiteranschluss
Abmessungen (Gehäuse): 88,9 x 63,5 mm (L x B)
Mitte zur Montage: 78,7 mm
Abmessungen (Fühler):
    Länge: 10,16 cm
    AD: 1/2"-NPT-Verschraubung (1,27 cm)
Gewicht: 1,8 kg
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HX200HD
943,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Taupunkt-Messumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang, Versorgung über den Messkreis
HX200HR
943,62
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Feuchte-Messumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang, Versorgung über den Messkreis
HX200HD-RS
1.013,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Remote Dew Point/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
HX200HR-RS
1.013,48
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Remote RH/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
HX200HD-W
883,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Wall Mount Dew Point/Temperature Transmitter 4 to 20 mA output only
HX200HR-W
883,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Wall Mount RH/Temperature Transmitter 4 to 20 mA output only
HX200HD-W-RS
1.032,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wall Mount Dew Point/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
HX200HR-W-RS
1.032,13
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Wall Mount RH/Temperature Transmitter 4 to 20 mA or RS232 output (Selectable)
ACCESSORIES
PSR-24L
90,82
Lieferzeit: ab Lager
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, screw terminals
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Fühler, Messumformer, Bedienungsanleitung und Werkskalibrierzertifikat (Kalibrierung bei -60°C).
Ordering Example: (1) HX200HD Taupunkt-Messumformer, 4 bis 20 mA-Ausgang, Versorgung über den Messkreis, €943,62
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.