Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

"Pancake Style" Low Profile Load Cell

LCHD

Tension or Compression Low Profile load Cell | LCHD

Tension or Compression Low Profile load Cell

1.330,99 LCHD-25

  • 5 Point NIST Traceable Calibration, Certificate Supplied
  • 0.25% Interchangeability for Scale Applications
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Heavy Duty Design
  • High Accuracy
  • Low Profile For Easy Installation
  • See Related Link Below for Ready Made Cable Assemblies
  • New! Waterproof Model - See Model LSHD on Related Links at bottom of page
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The low profile load cells of the LCHD series are also available in metric configurations, with ranges from 0-2.5 to 0-10,000 kgf and metric threads. Please see the LCMHD for complete details, or contact our Sales department for more information.


SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (15 V max)
Output (FSO):
   ≤25 lb/10 kgf: 2 mV/V ±0.25%
   ≥50 lb/20 kgf: 3 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity:
   ≤25 lb/10 kgf: ±0.20% FSO
   ≥50 lb/20 kgf: ±0.10% FSO
Hysteresis:
   ≤25 lb/10 kgf: ±0.10% FSO
   ≥50 lb/20 kgf: ±0.08% FSO
Repeatability:
   ≤25 lb/10 kgf: ±0.1% FSO
   ≥50 lb/20 kgf: ±0.03% FSO
Zero Balance: ±1% of FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: 0.0036% FSO/°C
   Span: 0.0036% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 350 ±10 Ω
Output Resistance: 350 ±10 Ω
FS Deflection: 0.025 to 0.076 mm (0.001 to 0.003") typical
Construction: 17-4 PH stainless steel
Electrical:
   ≤5000 lb/2000 kgf: DT02H-10-6P
   >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P (or equiv.)
Mating Connector (Included):
   ≤5000 lb/2000 kgf: PT06F10-6S-R
   >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6S (or equiv.)

Compatible Meters: DP41-S, DP25-S, LDP63000-S

POPULAR OPTIONS(add as suffix)
-5T ±5 Vdc Output (0 to 5 Vdc in either direction), add ranges ≥5000 lb
-DUAL Dual Bridge ranges ≤5000 lb; ranges >5000 lb
-TC1 Extended Temperature Range -50 to 200°F
-TC2 Extended Temperature Range -50 to 325°F
-OL Overload Stops - Consult factory
-TEDS Option are available.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LCHD-5
1.398,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
5 lb capacity load cell
  
LCHD-10
1.341,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
10 lb capacity load cell
  
LCHD-25
1.330,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
25 lb capacity load cell
  
LCHD-50
1.408,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
50 lb capacity load cell
  
LCHD-100
1.341,00
Lieferzeit: 13 Wochen
 
100 lb capacity load cell
  
LCHD-250
1.330,99
Lieferzeit: 5 Wochen
 
250 lb capacity load cell
  
LCHD-500
1.330,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
500 lb capacity load cell
  
LCHD-1K
1.330,99
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1,000 lb capacity load cell
  
LCHD-2K
1.330,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
2,000 lb capacity load cell
  
LCHD-3K
1.416,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3,000 lb capacity load cell
  
LCHD-4K
1.462,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4,000 lb capacity load cell
  
LCHD-5K
1.340,57
Lieferzeit: 9 Wochen
 
5,000 lb capacity load cell
  
LCHD-7.5K
1.610,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
7,500 lb capacity load cell
  
LCHD-7.5K-DUAL-TC2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7,500 lb capacity load cell with dual bridges and high temperature 350°F compensation
  
LCHD-10K
1.642,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
10,000 lb capacity load cell
  
LCHD-15K
1.853,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
15,000 lb capacity load cell
  
LCHD-20K
1.849,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
20,000 lb capacity load cell
  
LCHD-30K
1.895,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
30,000 lb capacity load cell
  
LCHD-50K
1.895,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
50,000 lb capacity load cell
  
LCHD-75K
4.942,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
75,000 lb capacity load cell
  
LCHD-100K
5.304,08
Lieferzeit: 11 Wochen
 
100,000 lb capacity load cell
Ranges available to 500,000 lb by quotation
Accessories
  
TXDIN1600S
€207,78
Lieferzeit: ab Lager
 
DIN Rail mount transmitter for bridge input with 5V excitation built-in. Outputs of: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V ±10 V
  
PT06F10-6S-R
€46,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
spare mating connector for units ≤5000 lb
  
MS3106E-14S-6S
€125,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
spare mating connector for units ≥7500 lb
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-4-015
CA-4PC24-4-015
€168,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
15 foot 4 wire cable for LCHD load cells in 5 to 5000 pound ranges
  
CA-6PC24-4-015
€179,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
15 foot 6 wire cable for LCHD load cells in 5 to 5000 pound ranges
  
CA-6PC24-4A-015
€189,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
15 foot 6 wire cable for LCHD load cells in ranges > 5000 pounds
  
CA-4PC24-4A-015
€159,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
15 foot 4 wire cable for LCHD load cells in ranges > 5000 pounds
Tension Plates
  
LCHD-TP225
€706,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tension plate for 50-1000 lb Ranges
  
LCHD-TP263
€156,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension plate for 2K to 5K Ranges
  
LCHD-TP450
€312,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tension plate for 7.5K to 15K Ranges
  
LCHD-TP488
€337,24
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Tension plate for 20K to 50K Ranges
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LCHD Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
Ordering Example: (1) TXDIN1600S Load cell transmitter with max. 80 samples per second read rate, €207,78  plus (1) LCHD-500 500 lb capacity tension/compression load cell, with mating connector, €1.330,99, €207,78 + 1.330,99 = €1.538,77

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Range Wählen Sie:
5 für 5 lb range
10 für 10 lb range
25 für 25 lb range
50 für 50 lb range
100 für 100 lb range
250 für 250 lb range
500 für 500 lb range
1K für 1000 lb range
2K für 2000 lb range
3K für 3000 lb range
4K für 4000 lb range
5K für 5000 lb range
7.5K für 7500 lb range
10K für 10000 lb range
15K für 15000 lb range
20K für 20000 lb range
30K für 30000 lb range
50K für 50000 lb range

(2) Options Wählen Sie:
für
-5T für 5 Vdc Output
DUAL für Dual Bridge
TC-1 für Extended Temperature Range -50 to 200F
TC-2 für Extended Temperature Range -50 to 350F
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.