Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kompakter, programmierbarer Pt100-Temperaturtransmitter mit M12-Stecker

M12TXC

Programmierbarer Pt100-Temperaturtransmitter mit M12-Stecker | M12TXC

  • Programmierbarer Pt100-Temperaturtransmitter
  • M12-Anschluss
  • Ausgang 4 bis 20 mA DC
  • -50 bis 120°C
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie hier, um mehr zu lesen über Pt100.

Der Pt100 Temperaturfühler mit integriertem Transmitter und Prozessanschlussgewinde 1⁄8 NPT ist über einen Computer programmierbar. Für dieses Programmieren steht das Konfigurationskit M12TX-CONFIG bereit. Dieser einzigartige Fühler kommt in engen Bauräumen zum Einsatz, wo die herkömmlichen Endsteckerverbindungen nicht montierbar sind. Die Konstruktion mit dem M12-Gewinde-Steckverbinder gewährleistet eine zuverlässige Anschlussverbindung in Industriequalität.

TECHNISCHE DATEN
Gehäuse: Edelstahl 1.4404
Sondenlänge: 13 oder 24 mm
Durchmesser: 3 mm
Fühlertyp: Edelstahlschutzrohr 1.4401
Prozessanschluss: 1/8NPT-Außengewinde oder BSP-Gewinde 1/8
Anschluss: Außengewinde M12x1 gemäß VDE0627 (Ausgangsanschluss)
Fühler: Widerstandsfühler Pt100, Klasse A bis 300°C, gemäß IEC751
Bereich: -50 bis 120°C; Tmax, Elektronik: 80°C
Sensorbruchüberwachung:
    Auswählbar: Wirkung zum oberen Skalenrand (>21.0 mA) oder Wirkung zum unteren Skalenrand (<3.6 mA)
    Sensorkurzschluss: Auf Wirkung zum unteren Skalenrand (<3.6 mA) festgelegt
Ausgang: 4 bis 20 mA
Werkseinstellung: 4 bis 20 mA = 0 bis 100°C
Bürdewiderstand: 700 bei 24 V DCc [RLo= (Vversorgung-8,5)/0,020]
Ansprechzeit(90%): <50 ms
Galvanische Trennung Eingang-Ausgang: Nicht galvanisch getrennt
Spannungsversorgung: 8,5 bis 32 V DC (verpolungssicher)
Umgebungsbedingungen:
    Temperatur: -40 bis 80°C (für Kunststoffkörper)
    Relative Feuchte: 0 bis 100%
    EMV: gemäß EN 61326
    Schutzart: IP65 und IP67 gemäß IEC60529
Genauigkeit:
    Transmitter: Maximum von ±0,2°C oder ±0,2% der Spanne
    Fühler: Klasse A (nach IEC751)
    Einfluss der Temperatur (Abweichung von 20°C): Maximum von ±0,3°C/25°C oder ±0,3% der Spanne/25°C
Auswirkung der Versorgungsspannung: Zu vernachlässigen
Bereichseinstellung: Der Eingangstemperaturbereich (Spanne) lässt sich durch das Konfigurierkit M12TX-CONFIG einstellen (benötigt wird ein PC mit Betriebssystem Windows®).
Nullabgleich: Jeder beliebige Wert zwischen -50 bis 50°C
Mindestspanne: 50°C [Ist der Nullwert innerhalb der folgenden Werte eingestellt: -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C, dann beträgt die Mindestspanne eher 20°C]
Sensorlinearisierung: Über 2 Punkte (maximal 1% der Spanne)
    Werkseinstellung: 0 bis 100°C/ Sensordefekt >21 mA (zum oberen Skalenrand)
Ansprechzeit: Durchmesser 3 mm <3,5 Sekunden, Durchmesser 6 mm <13 Sekunden (Test in Wasser gemäß IEC751 - Zeit bis zum Erreichen von 63,2% der momentanen Temperaturänderung)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
M12TXC-PT100-3MM-13MM-G1/8
122,04
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Temperaturtransmitter, Ausgang 4 bis 20 mA DC, Durchmesser 3 mm, Länge 13 mm, Gewinde G1⁄8"
M12TXC-PT100-3MM-24MM-G1/8
122,04
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Temperaturtransmitter, Ausgang 4 bis 20 mA DC, Durchmesser 3 mm, Länge 24 mm, Gewinde G1⁄8"
Zubehör
M12TX-CONFIG
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Konfigurationskit für M12TXC, serielle USB-Schnittstelle, Anschlusskabel, Programmiersoftware für Windows®
M12C-PUR-4-S-F-5
24,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Polyurethankabel, ein Ende mit gerader 4-poliger M12-Buchse, anderes Ende mit offenen Drähten, Länge 10 m
M12TX-CONFIG-SET
363,72
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
Download Configuration Kit for M12TX
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.