Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator

BB702

Kalibrator BB702 für Infrarot-Pyrometer | BB702

Kalibrator BB702 für Infrarot-Pyrometer

2 year warranty CE OmegaCare
  • Modell BB702 für einen Kalibrierungsbereich von Umgebungstemperatur +10°C bis 215°C
  • Robuste, tragbare Ausführung
  • Schnelle und genaue Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern
  • Integrierter digitaler PID-Regler mit Selbstoptimierung und Temperaturanzeige
  • NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat mit 3 Prüfpunkten im Lieferumfang enthalten
  • RS232-Schnittstelle gehört zur Standardausstattung
  • Modelle mit CE-Zeichen
  • Klappbarer Griff zur Aufstellung auf dem Labortisch und einfaches Tragen
  • Integriertes Widerstandsthermometer mit Referenzausgang
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der BB702 ist ein leistungsfähiges, robustes und tragbares Instrument zur Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern. Der BB702 hat einen Temperaturbereich von der Umgebungstemperatur +10°C bis 215°C mit einer Genauigkeit von ±0,5°C ±0,25% der Anzeige. Der Kalibrator bietet eine Messfläche, bei der Temperatur und Emissionsfaktor bekannt sind. Damit können praktisch alle Infrarot-Temperaturmesssysteme mit einer Größe des Messflecks bis 63,5 mm kalibriert werden.

Modell BB702 ist standardmäßig mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet, die eine Vorgabe der Sollwerte über den Computer zur Automatisierung der Kalibrierung ermöglicht. Zur Standardausstattung zählt auch ein NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat. 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BB702 Star
2.100,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 115 V AC, Kalibrierungsbereich: Umgebungstemperatur +10 bis 215°C
BB702-230VAC Star
2.100,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 230 V AC, Kalibrierungsbereich: Umgebungstemperatur +10 bis 215°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Nur 230 V AC-Modelle tragen das CE Zeichen.
Ordering Example: (1) BB702-230VAC Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, 230 V AC (inklusive Bedienungsanleitung und NiST-rückführbares Kalibrierzertifikat), €2.100,00