Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator mit großer Messfläche

BB704

Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme | BB704

Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme

2 year warranty CE OmegaCare
  • Modell BB704 für einen Kalibrierungsbereich von +100°C bis 398°C
  • Robuste, tragbare Ausführung
  • Große Kalibrierfläche von 102 mm
  • Schnelle und genaue Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern
  • Integrierter digitaler PID-Regler mit Selbstoptimierung und Temperaturanzeige
  • NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat mit 3 Prüfpunkten im Lieferumfang enthalten
  • RS232-Schnittstelle gehört zur Standardausstattung
  • Integriertes Widerstandsthermometer mit Referenzausgang
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Temperaturkalibrator BB704 arbeitet nach dem Prinzip eines Schwarzstrahlers. Der Einstellbereich beträgt +100°C bis 398°C, mit einer Genauigkeit von ±0,8°C der Anzeige. Der integrierte digitale Temperaturregler sorgt für eine hervorragende Genauigkeit und Stabilität der Temperatur und dient gleichzeitig als Temperaturanzeige. Die aufgeheizte Kavität bietet eine Messfläche, bei der Temperatur und Emissionsfaktor bekannt sind. Damit können praktisch alle Infrarot-Temperaturmesssysteme mit einer Größe des Messflecks bis 102 mm kalibriert werden. Die kompakte, tragbare Konstruktion ermöglicht einen einfachen und schnellen Kalibrierungsaufbau.

Modell BB704 ist standardmäßig mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet, die eine Vorgabe der Sollwerte über den Computer zur Automatisierung der Kalibrierung ermöglicht. Zur Standardausstattung zählt auch ein NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BB704 Star
2.625,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 115 V AC, Kalibrierungsbereich: +100 bis 398°C
BB704-230VAC Star
2.625,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 230 V AC, Kalibrierungsbereich: +100 to 398°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Nur 230 V AC-Modelle tragen das CE Zeichen.
Ordering Example: (1) BB704-230VAC Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, 230 V AC (inklusive Bedienungsanleitung, Netzkabel, Steckverbinder für Referenzfühler und NiST-rückführbares Kalibrierzertifikat), €2.625,00