Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Blockkalibratoren

CL-740A, CL-750A, CL-760A

CL-740A, CL-750A, CL-760A Blockkalibratoren | CL-740A, CL-750A, CL-760A

CL-740A, CL-750A, CL-760A Blockkalibratoren

3 year warranty CE OmegaCare RoHS
  • CE-Zeichen
  • Robustes Metallgehäuse für den Einsatz im Feld
  • RS232-Schnittstelle für Datenübertragung und Programmierung oder Steuerung in Echtzeit
  • Hohe Genauigkeit und Stabilität für Temperatursensor und Thermostateinsätze
  • Kurze Stabilisierungszeit für schnelle Prüfungen
  • Großes, austauschbares Einsatzformat für hohe Flexibilität
  • Schnelle Aufheiz- und Abkühlzeiten
  • Verbesserte Gleichförmigkeit und Regelstabilität der Temperaturzone
  • Auflösung des Displays 0,01ºC
  • Mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Temperatur-Kalibratoren der Modellreihe CL700 zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität, Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit aus. Austauschbare Thermoblocks mit verschiedenen Bohrungen für die zu kalibrierenden Fühler und ein Bereich der geregelten Temperaturzone von 50 mm eröffnen diesen Kalibratoren ein weites Einsatzfeld.

Die Temperaturbereiche betragen, je nach Modell, von 45° unterhalb der Umgebungstemperatur bis 650°C. Die schnellen Aufheiz- und Abkühlzeiten tragen dazu bei,dass diese Kalibrieraufgaben wirtschaftlich ausgeführt werden können.

Ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten diese Kalibratoren in Verbindung mit der unter Windows laufenden PC-Software, die bei den Modellen CL-740A, CL-750A und CL-760A zum Lieferumfang gehört. Sie ermöglicht nicht nur die Protokollierung und Auswertung der Kalibrierungsdaten, sondern auch die Erstellung von Kalibrierzertifikaten. Natürlich ist auch ein Datenexport zu anderen Windows-Programmen möglich. Echtzeit-Darstellung der Daten in graphischer oder tabellarischer Form runden die Auswertungs-Funktionen ab.
Zum Lieferumfang gehört ein Werkskalibrierzertifikat mit 5 Messpunkten.

Neben der Auswertung dient die Software auch zur Programmierung des Kalibrators und ermöglicht die einfache Vorgabe von Temperaturprofilen, die aus bis zu 10 Segmenten bestehen können. 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
  
CL-740A-230 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliant
Block-Kalibrator -20...140°C, Einsatz CL702B, Software, Werkskalibrierzertifikat
  
CL-750A-230 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliant
Block-Kalibrator 50...650°C, Einsatz CL702A, Software, Werkskalibrierzertifikat
  
CL-760A-230 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliant
Block-Kalibrator 45...425°C, Einsatz CL702B, Software, Werkskalibrierzertifikat
Zubehör
  
CL7A-CHILL Star
4.200,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Zirkulationsbad für Blockkalibratoren CL-7xx für Kalibrierung bis -40°C
  
CL701A Star
470,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-710A/CL-750A mit 5x6,35 mm Bohrungen
  
CL702B Star
333,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Fühlereinsatz f. CL-720A/730A/740A/760A 5x9,5 mm, 7,9 mm, 6,35 mm, 4,7 mm, 3,2 mm Bohr.
  
CL703A Star
395,00
Lieferzeit: 13 Wochen
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-710A/CL-750A mit 2x6,35 mm und 2x9,5 mm Bohrungen
  
CL704A Star
395,00
Lieferzeit: 13 Wochen
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-720A/730A/740A/760A mit 2x6,35 mm und 2x12,7 mm Bohrungen
  
CL705A Star
395,00
Lieferzeit: 13 Wochen
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-710A/CL-750A mit 1x6,35 mm Bohrung
  
CL707B Star
332,00
Lieferzeit: 13 Wochen
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-720A/730A/740A/760A mit 1x14,3 mm Bohrung
  
CL708A Star
395,00
Lieferzeit: 13 Wochen
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-710A/CL-750A mit 1x15,8 mm Bohrung
  
CL709A Star
395,00
Lieferzeit: 13 Wochen
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-720A/730A/740A/760A mit 1x17,4 mm Bohrung
  
CL710B Star
205,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-710A/CL-750A mit 1x19 mm Bohrung
  
CL706A Star
205,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-710A/CL-750A ungebohrt
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL706B
CL706B Star
205,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Fühlereinsatz für CL-720A/730A/740A/760A ungebohrt
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Das Datenblatt bietet eine vollständige Übersicht über alle Fühlereinsätze.