Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Selbstoptimierender Temperatur/Prozessregler mit 1/16 DIN-Maß

CN77000

PID-Temperaturregler | CN77000

PID-Temperaturregler

5 year warranty CE
  • Für neue Applikationen empfehlen wir die CNPT Regler mit Standard-USB Schnittstelle.
    Bitte hier klicken.
  • Standardmerkmale
  • Universaleingang für Thermoelemente, Pt100, 0-10 V, 0/4-20 mA und mV
  • Hohe Genauigkeit von ±0,5°C/0,03% der Anzeige
  • Auflösung einstellbar auf 0,1°C oder 1°C
  • Selbstoptimierung
  • 2- oder 3-Punkt-Regler
  • 2 x 4-stellige Anzeige für Soll- und Ist-Wert
  • PID-Ausgänge: Halbleiterrelais, Relais, Logik oder Stetig
  • Alle Relaisausgänge entstört
  • Rampenfunktion
  • Alarmausgang
  • Universalnetzteil 90-250 V AC
  • 48x48 oder 53x53 mm DIN-Frontplatte
  • Zweiter Alarmausgang
  • Optionen
  • Schreiberausgang 0-10 V, 0/4-20 mA, galv. getrennt
  • RS232-Schnittstelle, galv. getrennt
  • RS485-Schnittstelle, galv. getrennt
  • Vorgabe von 3 zusätzlichen Sollwerten
Instrumente für Druck und Kraft - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hier erfahren Sie mehr über Temperaturregler.

Bei der Entwicklung des CN77000 wurde besonders auf einfache Bedienung, größtmögliche Genauigkeit und Flexibilität geachtet. Der Messeingang kann für alle gängigen Thermoelemente, Pt100, Prozessmesssignale 0-10 V oder 0/4-20 mA und für mV-Messsignale verwendet werden. Bei Prozess- bzw. mV-Eingängen kann das Messsignal jeder Anzeige zwischen -1999 und +9999 zugeordnet werden. Alle Messbereiche sind digital kalibriert und abgeglichen. Die Kalibrierparameter sind zusammen mit den Einstellparametern in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

Programmierung:
Alle Einstellparameter sind in logisch gegliederte Blöcke aufgeteilt, um die Programmierung zu erleichtern und ein Durchtasten von nicht benötigten Programmparametern zu vermeiden.

PID-Regelausgänge:
Die Modellreihe CN77000 ist als 2-Punkt-Regler mit einem PID-Ausgang oder als 3-Punkt-Regler mit zwei PID-Ausgängen lieferbar. Die PID-Ausgänge sind unabhängig voneinander für die Funktion Heizen (indirekt) oder Kühlen (direkt) programmierbar. Relaisausgänge sind bereits im CN77000 entstört. Die umständliche Entstörung mit externen RC-Gliedern entfällt.

Schnittstellen:
Als Schnittstellen sind lieferbar: RS232, RS485 und ein Schreiberausgang mit 0/4-20 mA/0-10 V. Falls die Messwerte mehrerer CN77000 auf zum Beispiel einem PC dargestellt werden sollen, bietet sich die RS485-Schnittstelle an. Falls der PC nicht mit einer RS485-Karte ausgestattet ist, wird am PC lediglich ein Schnittstellenwandler RS323/RS485 (z.B. I-7520) benötigt. Als Softwarepaket zur Steuerung, Darstellung, Auswertung und Erfassung der Messwerte eignet sich das Softwarepaket DASYLab oder DASYLab-Lite.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN77323
CN77323 Star
385,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Punkt-PID-Regler für TC, Pt100, Prozeß, 1 PID-Regelausgang, Alarmrelais, 48x48 mm
  
CN77323-A2 Star
390,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Punkt-PID-Regler für TC, Pt100, Prozeß, 1 PID-Regelausgang, Alarmrelais, 48x48 mm. mit Zweites Alarmrelais
  
CN77323-C4 Star
445,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Punkt-PID-Regler für TC, Pt100, Prozeß, 1 PID-Regelausgang, Alarmrelais, 48x48 mm. mit Zweites Alarmrelais
  
CN77323-PV Star
450,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Punkt-PID-Regler für TC, Pt100, Prozeß, 1 PID-Regelausgang, Alarmrelais, 48x48 mm, mit Schreiberausgang 0-10 V, 0/4-20 mA zur Ausgabe des Istwerts
  
CN77523 Star
395,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Punkt-PID-Regler für TC, Pt100, Prozeß, 1 PID-Regelausgang, Alarmrelais, 53x53 mm, IP65
  
CN77523-C2 Star
455,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Punkt-PID-Regler für TC, Pt100, Prozeß, 1 PID-Regelausgang, Alarmrelais, 53x53 mm, IP65, mit RS232-Schnittstelle zur Messwertausgabe und Programmierung
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die zusätzlichen Optionen können nicht miteinander kombiniert werden. Pro Regler kann nur eine zusätzliche Option eingesetzt werden.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Gehäuseausführung Wählen Sie:
3 für Schutzart IP50 (Front 48 x 48 mm)
5 für Schutzart IP65 (Front 53 x 53 mm)

(2) Ausgang 1 Wählen Sie:
2 für Halbleiterrelais 240 V AC/1A
3 für Relais 240 V AC/3A
4 für Logikausgang 10 V / 20 mA
5 für Stetig

(3) Ausgang 2 Wählen Sie:
0 für kein zweiter Ausgang
2 für Halbleiterrelais 240 V AC/1A
3 für Relais 240 V AC/3A
4 für Logikausgang 10 V / 20 mA

(4) Zusätzliche Optionen Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für ohne Optionen
-A2 für zweites Alarmrelais
-C2 für galv. getrennte RS232-Schnittstelle
-C4 für galv. getrennte RS485-Schnittstele
-PV für galv. getrennter Schreiberausgang
-RSP für Externe Sollwertumschaltung
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.