Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Datenlogger und Einbaumessgerät mit Balkengrafik, Liniengrafik oder digitaler Anzeige

DPI1701

Einbaumessgerät für Thermoelemente, Widerstandfühler und Prozesssignale (Spannung und Strom), Universaleingang, Datenloggerfunktion, USB-Schnittstelle, Alarmrelais, Analogausgang | DPI1701

RoHS
  • Mit optionalem Alarmrelais, galv. getrenntem Analogausgang, 24 V DC Aufnehmerversorgung und Drahtlos-Empfänger
  • Monochrome, hochauflösende Grafikanzeige
  • Universaleingang für Thermoelemente, Widerstandfühler und Prozesssignale (Spannung und Strom)
  • Anzeige des Prozesssignals als horizontale Balkenanzeige, Liniengrafik oder digitale Anzeige
  • Aufzeichnung von bis zu 85.000 Datenpunkten mit Zeitstempel
  • Kondensatorgepufferte Echtzeituhr
  • Steuerung der Datenlogger-Funktionen durch Zeit und Datum, Alarm 1 oder 2 oder Tastendruck
  • Min.-/Max.-Überwachung und Anzeige
  • Universalversorgung von 90 bis 240 V AC
  • Galvanisch getrennte 24 V DC Aufnehmerversorgung zur Speisung externer Messumformer
Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Grafik-Einbauanzeigen und Datenlogger der Serie DPi1701 von OMEGA kombinieren Mess-, Grafik- und Datenloggerfunktionen in einem kompakten Gehäuse mit dem Standmaß von 48 x 96 mm. 
Die leuchtstarke Grafikanzeige mit 240 x 64 Pixeln stellt die Messwerte in verschiedenen Formaten dar (horizontale Balkengrafik, Liniengrafik oder numerisch) und zeichnet die Daten auch in Echtzeit auf.

Der Eingang kann auf Thermoelemente (Typ J, K, T, E, R und S), Widerstandsfühler (2- oder 3-Leiteranschluss), Spannung (0 bis 10 V DC) oder Strom (0 bis 20 mA) konfiguriert werden.

Als Optionen werden zwei Relais, USB- oder RS232-Schnittstelle, Analogausgang und 24 V DC Aufnehmerversorgung angeboten, alle galvanisch getrennt. Weiterhin kann ein Wireless-Empfänger bestellt werden.

Die Anzeige der Konfigurationsoptionen erfolgt im Klartext und erleichtert damit die Programmierung gegenüber den typischen Einbauanzeige mit ihren schwer verständlichen, 4-stelligen Abkürzungen erheblich. Die Geräte sind flexibel in Labor-, Produktions- und Prozessüberwachungs-Anwendungen einsetzbar und eignen sich dank der praktischen Datenaufzeichnung mit Zeitstempel auch hervorragend für Fehlersuche und Methodenentwicklung.

Optionen
  • Zwei Relais (einpoliger Wechsler) 
  • Galv. getrennter Analogausgang (0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC oder 4 bis 20 mA)
  • Galv. getrennte 24 V DC Aufnehmerversorgung
  • Galv. getrennte USB- oder RS232-PC-Schnittstelle
  • Drahtlosempfänger für Signale von Messumformern wie UWTC, UWRTD, UWRH und UWIR (2,4-GHz-Band)

TECHNISCHE DATEN
Anzeige: Monochrom mit Beleuchtung, 240 x 64 Pixel
Beleuchtung der Anzeige: Gelb, mit hoher Intensität
Darstellungsformat: Digital, groß und Standard, horizontale Balkengrafik, Liniengrafik
Messrate: 4 Messungen pro Sekunde
Liniengrafik-Geschwindigkeit: Einstellbereich 1 bis 60 Sekunden

Eingänge
Thermoelement-Genauigkeit: 0,5°C (0,9°F), 1°C (1,8°F)
Thermoelementbereiche:
Typ J: -100 bis 760°C
Typ K: -100 bis 1260°C
Typ E: -200 bis 849°C
Typ T: -200 bis 400°C
Typ R und S: 100 bis 1760°C
Thermoelement-Brucherkennung: Zum oberen Skalenrand
Thermoelement-Leitungswiderstand: 100 Ohm max.
Widerstandsfühler: Pt100 Ohm, 2- oder 3-Leiteranschluss, IEC 751
Widerstandsfühler-Genauigkeit: 0,5°C
Widerstandsfühler-Bereich: -200 bis 850°C
Offener Eingang: Zum oberen Skalenrand

Prozesssignale (Spannung oder Strom)
Genauigkeit: 0,1% der Anzeige
Spannungseingangsbereich: 0 bis 10 V DC
Stromeingangsbereich: 0 bis 20 mA/4 bis 20 mA

Messwertspeicher
Aufgezeichnete Daten: Bis zu 85.000 Datenpunkte mit Zeitstempel
Aufzeichnungsart: Stopp bei vollem Speicher oder überschreiben
Aufzeichnungsintervall: Einstellbereich 1 bis 60 Sekunden
Start/Stopp der Aufzeichnung: Tastendruck, Alarm 1 oder 2 ein, Alarm 1 oder 2 aus, Zeit und Datum
Echtzeituhr: Läuft 2 Wochen batteriegepuffert ohne Netzversorgung weiter.
Ausgangssignal: 4 bis 20 mA oder 0 bis 5 V DC und 0 bis 10 V DC, galv. getrennt

Alarme
Relais: Einpoliger Wechsler, 250 V AC oder 30 V DC bei 3 A
Alarm: Aktivieren/Deaktivieren, Hi/Lo, Selbsthaltend/direkt
Totbereich: Über Konfigurationsmenü einstellbar

Aufnehmerversorgung
Aufnehmerversorgung: 24 V DC bei 25 mA, galv. getrennt
PC-Schnittstelle: USB oder RS232, galv. getrennt (9600 bps, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit)
Ändert sich beim Herunterladen der Daten auf den PC auf eine Baudrate von 57600 bps.
PC-Software: Lauffähig unter Windows 7, 8 und 10 (Anm: Für Windows 8.1 muss .NET-Framework 3.5 installiert sein.)

Drahtlosempfänger
Frequenzband: ISM 2,4 GHz, DSSS, weltweit lizenzfrei
Standard der übertragenen Datenpakete: IEEE 802.15.4, offene Kommunikationsarchitektur
Sendebereich:
Räume/Gebäudeumfeld: bis zu 40 m
Im Freien/direkte Sichtlinie: bis zu 120 m
HF-Ausgangsleistung: 10 dBm (10 mW)

Elektrische Isolierung
Zwischen Versorgungsspannung und Eingang/Ausgang: 3000 V AC für 1 Minute
Zwischen Versorgungsspannung und Relais: 2300 V AC für 1 Minute

Allgemeines
Spannungsversorgung: 90 bis 240 V AC ±10%, 50 bis 400 Hz
Betriebsbedingungen: 0 bis 50°C; max. 90% r. F., nicht kondensierend
Schutz: Frontrahmen IP65
Tastatur: 4 Tasten mit fühlbarem Druckpunkt
Abmessungen: 48 x 96 x 118 mm (H x B x T)
Tafelausschnitt: 45 x 92 mm (H x B)
Gewicht: 295 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
DPi1701-Serie Einbaumessgerät mit Universaleingang, USB-Schnittstelle, Relais, Analogausgang und Datenloggerfunktion
DPi1701 Star
320,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Grafik-Einbauanzeige und Datenlogger mit galv. getrennter RS232-Schnittstelle
DPi1701-USB-R Star
395,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Grafik-Einbauanzeige und Datenlogger mit 2 Relais, galv. getrennter USB-Schnittstelle und 24 V DC Aufnehmerversorgung
DPi1701-USB-AR Star
450,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Grafik-Einbauanzeige und Datenlogger mit 2 Relais, galv. getrennter USB-Schnittstelle und Analogausgang
DPi1701-USB-ARW Star
500,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Grafik-Einbauanzeige und Datenlogger mit 2 Relais, galv. getrennter USB-Schnittstelle, Analogausgang und Drahtlosempfänger
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung mit Kurzanleitung und USB-Kabel (nur USB Modelle). Die PC-Software ist online verfügbar.

Zugehörige Dokumentation:

Download Grafikdisplay Einbaumessgerät - Handbuch (German)
Download Grafikdisplay Einbaumessgerät - Kurzanleitung (German)