Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Doppler- oder Laufzeitmessverfahren

FDH-1

Ultraschall-Durchflussmessgerät | FDH-1

Ultraschall-Durchflussmessgerät

  • Wählbare Betriebsarten Doppler- oder Laufzeitmessverfahren
  • Schnelle und einfache Handhabung der klemmbaren Messköpfe
  • Menügeführte Programmierschnittstelle mit 5 Tasten
  • Hochwertiges QVGA-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und 320 × 240 Pixeln
  • Datenaufzeichnung auf SD-Karte im Standardformat
  • Galvanisch getrennter, konfigurierbarer Ausgang mit 4 bis 20 mA oder Impulsausgang mit 0 bis 1 kHz
  • Kommunikationsschnittstellen und Relaisausgänge als Option
Ultraschall-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Ultraschall-Durchflussmesser finden Sie hier.

Das Dopplerverfahren wird verwendet zur Messung der Durchflussrate von Flüssigkeiten, die Partikel oder Bläschen enthalten. Das Laufzeitverfahren wird bei reinen Flüssigkeiten eingesetzt. Die Serie FDH-1 von OMEGA bietet in einem Gerät die Wahlmöglichkeit zwischen dem Doppler- und dem Laufzeitverfahren. Im Lieferumfang enthalten sind ein galvanisch getrennter Analogausgang, ein Frequenz ausgang und die Möglichkeit der Datenaufzeichnung auf SD-Karte. Das FDH-1 ist mit einer menügeführten Programmierschnittstelle mit 5 Tasten und einem QVGA-LCD-Display ausgestattet. Als Option sind Relaisausgänge für die Prozessregelung verfügbar (-R3). Das optionale Kommunikationspaket bietet Verbindungsmöglichkeiten zu einem PC über RS232, RS485, USB oder Ethernet (-COMM)

Technische Daten
Messprinzip: Kombiniert; wählbare Betriebsarten Doppler- oder Laufzeitmessverfahren
Medienarten: Praktisch alle akustisch leitfähigen, flüssigen Medien
    Laufzeitverfahren: Partikelanteil 0 bis 10% (0 bis 100.000 ppm
    Dopplerverfahren: 50-µ m-Partikelanteil 0,02 bis 15% (200 bis 150.000 ppm
Geschwindigkeitsbereich der Flüssigkeit: 0,07 bis 9,14 m pro Sekunde
Strömungsempfindlichkeit: 0,0003 m pro Sekunde
Rohrnennweiten: 63 bis 2500 mm
Gehäuse: IP66 (NEMA 4X), pulverbeschichtetes Aluminium, Edelstahlklammern und Montagematerial
Abmessungen: 279 x 218 x 127 mm (H x B x T)
Gewicht: 9.5 lb. 4,3 kg
Montage: Wand, Rohr (vertikal oder horizontal) oder Tafeleinbau. Montagematerial im Lieferumfang enthalten
    Schalttafelausschnitt: 270 x 206 mm (H x B) Schalttafeleinbautiefe
    Hinten: 71 mm
Vorne: 55 mm
Spannungsversorgung: 95 bis 264 V AC , 50/60 Hz oder 15 bis 30 V DC; 30 Watt maximal
Betriebstemperatur: -10 bis 60°C
Lagerung: -40 bis 70°C
Display: 320 x 240 Pixel , beleuchtetes QVGA-LCD, UV-beständig. Gleichzeitig Durchfluss und Summendurchfluss; maximal 10 Stellen plus Exponent bis E+32, bis 10 Dezimalstellen konfigurierbar
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch auswählbar
Tastatur: 5 Drucktasten
Sicherheit: Programmierbares, übergeordnetes Kennwort sowie Kennwörter für individuelle Konfigurationen
Volumeneinheiten: Unabhängig konfigurierbare Messwert- und Summenanzeigeeinheiten: US Gallons, Ounces, US Liquid Barrel, Barrel Öl, Cubic Feet, Acre Feet, Imperial Gallon, Liter, Kubikmeter und anwenderdefiniert. Strömung in Feet oder Meter pro Sekunde.
Zeiteinheiten: Sekunden, Minuten, Stunden, Tage
Reaktionszeit der Anzeige: Auswählbar; 0,25, 0,50, 1,0 (Grundeinstellung), 2,5, 5,0 Sekunden
Mittelwertbildungsintervall für den Durchfluss: Auswählbar; 0,50, 1,0, 2,5, 5,0 (Grundeinstellung), 10,0 Sekunden
Datenausgänge: Galvanisch getrennter, konfigurierbarer Ausgang mit 4 bis 20 mA, invertierbar; Konfigurierbarer Impulsausgang mit 0 bis 1000 Hz, invertierbar
Datenaufzeichnung: Mit Datums- und Zeitstempel versehener Durchfluss sowie der Summendurchfluss im Dateiformat FAT32, einfach in Excel importierbar. Startzeitpunkt konfigurierbar nach Zeitintervall (1 bis 999.999 Sekunden), Durchflusswert und/oder Summendurchfluss. Erfassung von mehr als 500.000 Datenpunkten möglich bei Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen SD-Karte mit 32 MB.
Prozesssteuerung (Option -R3): Drei unabhängig konfigurierbare Relais, 10 Ampere, Wechsler, Schließer/Öffner. Konfigurierbarer Alarm bei Wertüber-, Wertunter- oder Bereichsüberschreitung des Durchflusses. Freigabe der Alarmhaltung entweder manuell oder automatisch durch programmierbare Freigabewerte. Konfiguration auf Basis des Summendurchflusses mit manueller Prozessauslösung oder automatische Auslösung mit zeitgesteuertem Prozessablauf
Kommunikationsschnittstellen (Option -COMM): Computer Anschluss über RS232, RS485, USB oder Ethernet. Benutzersoftware für Kommunikation und Konfiguration ist im Lieferumfang enthalten. Erlaubt den Internetzugang durch die Einrichtung lokaler Netzwerke. Externer Lese- und Schreibzugriff auf die Datenloggerdateien
Klemmbare Messköpfe
Gehäuse: IP67 (NEMA 6P), vernickeltes Aluminium, Edelstahlklammern und Montagematerial
Abmessungen: 79 x 75 x 41 mm (H x B x T)
Gewicht (ohne Kabel): 0,4 kg (einzeln)
Kabel: RG-59/U koaxial, geschirmt; 59. Mantel PVC, schwarz. RoHS-konform
Standardlänge: 3 m
Optional verfügbare Längen: 15 m und 30 m
Rohroberflächentemperatur: -34 bis 121°C
Verpackung
Kartonabmessungen: 533 x 432 x 241 mm (H x B x T)
Kartongewicht: 10,9 kg
Anmerkung: Weitere Angaben über Medium, Durchfluss, Strömung, erforderliche gerade Rohrstrecke und Montageanforderungen bitte anfragen.

Optionales Kommunikationspaket:
Jedes FDH-1-Gerät kann mit dem optionalen Kommunikationspaket ausgerüstet werden, das eine eigene PC-Software beinhaltet und Verbindungen mit Ethernet, USB, RS232 und RS485 ermöglicht. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, auf dem die Software installiert ist, dann besteht über das Konfigurationsmenü die Möglichkeit zum Programmieren des Gerätes und zum Download von aufgezeichneten Daten. Die Bedienerschnittstelle der Software bildet die Bedienoberfläche mit den 5 Tasten nach, so dass die Programmbedienung leicht erlernbar ist. Das Klicken auf die Schaltflächen bewirkt dasselbe wie das Drücken der Tasten. Drücken und Halten der Umschalttaste beim Klicken entspricht dem Drücken und Halten einer Taste.

Optionales Relaispaket:
Jedes FDH-1-Gerät kann mit dem optionalen Relaispaket für die Prozesssteuerung über Relais (-R3) ausgerüstet werden, das drei unabhängig programmierbaren 10-A-Relais enthält. Das Schalten der Relais erfolgt je nach Konfiguration in Abhängigkeit von der Änderung des gemessenen Durchflusses, der Strömung oder des Summendurchflusses. Bei der Überwachung des Durchflusses ist die Alarmauslösung wahlweise bei Wertüber-, Wertunter- oder Bereichsüberschreitung des Durchflusses möglich. Bei Überwachung des Summendurchflusses ist sowohl eine manuelle Prozessauslösung als auch eine automatische Auslösung mit zeitgesteuertem Prozessablauf möglich.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Doppler- und Laufzeitverfahren
FDH-1 Star
3.350,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Doppler- und Laufzeitverfahren
FDH-1-50FT Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Mit 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-100FT Star
4.065,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-250V Star
3.350,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V und einer Steckverbindung gemäß NEMA 6/15
FDH-1-250V-50FT Star
3.705,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-250V-100FT Star
4.065,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-250VA Star
3.350,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung für Australien gemäß AS3112
FDH-1-250VA-50FT Star
3.705,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Australien gemäß AS3112 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-250VA-100FT Star
4.065,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Australien gemäß AS3112 und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-250VE Star
3.350,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII
FDH-1-250VE-50FT Star
3.705,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-250VE-100FT Star
4.065,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 30,5 m langem Sensorkabel
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Doppler- und Laufzeitverfahren mit Kommunikationspaket für RS232, RS485, USB und Ethernet
FDH-1-COMM Star
3.885,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Kommunikationspaket für RS232, RS485, USB und Ethernet
FDH-1-COMM-50FT Star
4.245,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-100FT Star
4.605,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-250V Star
3.885,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung gemäß NEMA 6/15
FDH-1-COMM-250V-50FT Star
4.245,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-250V-100FT Star
4.605,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-250VA Star
3.885,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung für Australien gemäß AS3112
FDH-1-COMM-250VA-50FT Star
4.245,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Australien gemäß AS3112 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-250VA-100FT Star
4.605,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Australien gemäß AS3112 und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-250VE Star
3.885,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII
FDH-1-COMM-250VE-50FT Star
4.245,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-250VE-100FT Star
4.605,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 30,5 m langem Sensorkabel
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Doppler- und Laufzeitverfahren mit Relaisausgängen und Kommunikationspaket für RS232, RS485, USB und Ethernet
FDH-1-COMM-R3 Star
4.185,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Kommunikationspaket und Relaisausgängen
FDH-1-COMM-R3-50FT Star
4.545,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-R3-100FT Star
4.900,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-R3-250V Star
4.185,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung gemäß NEMA 6/15
FDH-1-COMM-R3-250V-50FT Star
4.545,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-R3-250V-100FT Star
4.900,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-R3-250VA Star
4.185,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung für Australien gemäß AS3112
FDH-1-COMM-R3-250VA-50FT Star
4.545,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Australien gemäß AS3112 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-R3-250VA-100FT Star
4.900,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Australien gemäß AS3112 und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-R3-250VE Star
4.185,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII
FDH-1-COMM-R3-250VE-50FT Star
4.545,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-COMM-R3-250VE-100FT Star
4.900,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Kommunikationspaket, Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 30,5 m langem Sensorkabel
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Doppler- und Laufzeitverfahren mit Relaisausgängen
FDH-1-R3 Star
4.650,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kombiniertes Ultraschall-Durchflussmessgerät mit Doppler- und Laufzeitverfahren mit Relaisausgängen
FDH-1-R3-50FT Star
4.005,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-R3-100FT Star
4.365,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-R3-250V Star
3.650,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung gemäß NEMA 6/15
FDH-1-R3-250V-50FT Star
4.005,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-R3-250V-100FT Star
4.365,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung gemäß NEMA 6/15 und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-R3-250VA Star
3.650,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V und Stecker für Australien gemäß AS3112
FDH-1-R3-250VA-50FT Star
4.005,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Stecker für Australien gemäß AS3112 und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-R3-250VA-100FT Star
4.365,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Stecker für Australien gemäß AS3112 und 30,5 m langem Sensorkabel
FDH-1-R3-250VE Star
3.650,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V und Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII
FDH-1-R3-250VE-50FT Star
4.085,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 15,2 m langem Sensorkabel
FDH-1-R3-250VE-100FT Star
4.365,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Mit Relaisausgängen, Spannungsversorgung 250 V, Steckverbindung für Europa gemäß CEE 7/VII und 30,5 m langem Sensorkabel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Montagematerial, Edelstahlklammern und Bedienungsanleitung.

Das Sensorkabel im Standardlieferumfang ist 3 m lang, flüssigkeitsdicht und fest mit dem Messkopf verbunden.