Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Luftgeschwindigkeitsmesser, Temperaturmessumformer und Anzeige für industrielle Anwendungen

FMA1000

Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer/Anzeige für industrielle Anwendungen | FMA1000

RoHS
  • Misst Luftgeschwindigkeiten von bis zu 50 m/s (10.000 ft/min)
  • Misst Lufttemperaturen von bis zu 121°C
  • Genauigkeit von 1,5% des Endwerts (Geschwindigkeit)
  • Genauigkeit von 0,5% des Endwerts (Temperatur)
  • Drei Fühlerkonfigurationen: Integrierter Fühler, nach oben oder abgewinkelt angebracht, oder externer Fühler mit 4,5 m langem Kabel
  • Heißdraht-Luftgeschwindigkeitssensor
  • 250 ms Ansprechzeit, bis auf 2 Sekunden programmierbar
  • Fühler mit 6 × 305 mm (Durchmesser × Länge)
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für gleichzeitige Anzeige von Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur
  • Anzeige von Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur in verschiedenen technischen Einheiten
  • Überwachung von Max- und Min-Werten beider Messgrößen
  • Zwei lineare Analogausgänge für Luftgeschwindigkeit und -temperatur
  • Spannungsausgänge für Geschwindigkeitsalarme (Hi/Lo)
  • USB-Schnittstelle mit Windows-basierter PC-Software
  • IP65-geschütztes Industriegehäuse (NEMA 4)
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diese Links, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Durchflussmesser oder Anemometer.

Die Geräte der FMA1000-Serie dienen zur Messung und Anzeige von Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur in Forschungs- und Entwicklungslaboren, klimatechnischen Anwendungen und Fertigungsprozessen. 

Der Sensor basiert auf drei Widerstandsfühlern, von denen einer für die Temperaturmessung eingesetzt wird. Die beiden anderen messen die Luftgeschwindigkeit anhand der Temperaturdifferenz, die durch das Abkühlen durch den Luftstrom entsteht. Die FMA1000-Serie bietet viele Standardfunktionen und Merkmale wie die Anzeige von Luftgeschwindigkeit und -temperatur, die Ausgabe dieser Werte über zwei Analogausgänge, Hi-/Lo-Alarmausgänge für die Geschwindigkeit, eine serielle Schnittstelle sowie eine Windows®-basierte PC-Software. Der FMA1000 kann die Luftgeschwindigkeit in verschiedenen technischen Einheiten anzeigen, wie ft/m, m/s, mph und km/h. Die Lufttemperatur wird in °C oder °F angezeigt.Der Sensor basiert auf drei Widerstandsfühlern, von denen einer für die Temperaturmessung eingesetzt wird. Die beiden anderen messen die Luftgeschwindigkeit anhand der Temperaturdifferenz, die durch das Abkühlen durch den Luftstrom entsteht. Die FMA1000-Serie bietet viele Standardfunktionen und Merkmale wie die Anzeige von Luftgeschwindigkeit und -temperatur, die Ausgabe dieser Werte über zwei Analogausgänge, Hi-/Lo-Alarmausgänge für die Geschwindigkeit, eine serielle Schnittstelle sowie eine Windows®-basierte PC-Software. Der FMA1000 kann die Luftgeschwindigkeit in verschiedenen technischen Einheiten anzeigen, wie ft/m, m/s, mph und km/h. Die Lufttemperatur wird in °C oder °F angezeigt.

Technische Daten

Luftgeschwindigkeitsbereiche: 0 bis 1000, 0 bis 5000, 0 bis 10.000 ft/m
Lufttemperaturbereiche: -40 bis 121°C 
Genauigkeit: Luftgeschwindigkeit: 1,5% des Endwerts Lufttemperatur: 0,5% des Endwerts
Luftgeschwindigkeits-/Temperaturfühler: Edelstahl, 6 × 305 mm (AD × L)
Luftgeschwindigkeits-/Temperatursensor: Drei Widerstandsfühler, 100 und 1000 Ohm
Anzeige: Hintergrundbeleuchtes LCD, 32 × 51 mm 
Ansprechzeit: 250 ms bis 2 s
Analogausgang (Luftgeschwindigkeit): 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC
Analogausgang (Lufttemperatur): 0 bis 5 V DC
Betriebstemperaturbereich: Fühler: -40 bis 121°C Elektronikgehäuse: 0 bis 50°C 
Alarme: Spannungsausgänge für Hi- und Low-Alarm, jeweils für die Luftgeschwindigkeit
Spannungsversorgung: 15 bis 24 V DC bei 200 mA
Gehäuseabmessungen (H × B × T): 114 × 89 × 33 mm 
Gewicht: 230 g
  FMA1000 mit abgewinkeltem Fühler
FMA1000 mit abgewinkeltem Fühler
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
  
FMA1001A-MA Star
795,00
Lieferzeit: 4 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer, 305 mm langer Fühler oben, 0 bis 5 m/s, 4 bis 20 mA
  
FMA1001B-MA Star
795,00
Lieferzeit: 4 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer, 305 mm langer, abgewinkelter Fühler, 0 bis 5 m/s, 4 bis 20 mA
  
FMA1001R-MA Star
825,00
Lieferzeit: 4 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer, 305 mm langer, externer Fühler, 0 bis 5 m/s, 4 bis 20 mA
  
FMA1002A-MA Star
795,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer, 305 mm langer Fühler oben, 0 bis 25 m/s, 4 bis 20 mA
  
FMA1003A-MA Star
795,00
Lieferzeit: 4 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer, 305 mm langer Fühler oben, 0 bis 50 m/s, 4 bis 20 mA
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW Star
240,00
Lieferzeit: 4 Wochen
RoHS compliancy undetermined
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat mit 4 Prüfpunkten
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100 Star
97,00
Lieferzeit: 2 Wochen
RoHS compliancy undetermined
8-adriges abgeschirmtes Kabel, PVC-Isolation, Rolle mit 30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFPW-15
FPW-15 Star
97,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
+15 V DC Netzteil
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S Star
66,00
Lieferzeit: 1 Woche
Not RoHS compliant
Stabilisiertes 24-VDC-Netzteil, 400 mA, Schraubklemmen
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L Star
66,00
Lieferzeit: 1 Woche
Not RoHS compliant
Stabilisiertes 24-VDC-Netzteil, 400 mA, abisolierte Leitungen
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
17,25
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Klemmverschraubung, Schutzrohr 1/4' AD, 1/4' NPT
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT-FER-1/4
T-FER-1/4 Star
82,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
1/4' PTFE-Einsätze für SSLK-14-14-Klemmverschraubung (10er Pack)
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Bereich Wählen Sie:
1 für 0 bis 5 m/s
2 für 0 bis 25 m/s
3 für 0 bis 50 m/s

(2) Fühler Wählen Sie:
A für Fühler oben
B für abgewinkelter Fühler
R für externer Fühler

(3) Ausgangsart Wählen Sie:
-MA für 4 bis 20 mA
-V1 für 0 bis 5 V DC
-V2 für 0 bis 10 V DC

(4) Länge Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 305 mm langer Fühler
-S für 95 mm langer Fühler
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.