Beschreibung
Das HHB660 ist nicht nur für Installationsarbeiten wie unter Wasser liegenden Strukturen und Keller oder Wasserleitungen ideal geeignet, sondern auch für die Untersuchung von Bootunterseiten. Beim HHB660 handelt es sich um das erste und bisher einzige technische Endoskop mit wasserdichtem Griff, wasserdichtem Monitor und wasserdichter Sonde nach IP67. Alle 3 Komponenten sind in Tiefen von bis zu 2 m für eine kurze Zeit (max. 1 Std.) wasserdicht.
Technische Daten Sichtfeld: 54° Tiefenschärfe: 15 bis 150 mm Kamerabeleuchtung: 2 weiße LEDs Sensorauflösung: 640 x 480 Pixel Sensorempfindlichkeit: 1,8 V/Lux-Sek. Display: TFT, 86,4 mm diagonal Auflösung des Displays: 320 x 240 Pixel Auflösung Videoausgang: 640 x 480 Pixel Typ Videoausgang: NTSC oder PAL Länge des Videokabels: 1,5 m Betriebstemperatur: 0 bis 45°C Abmessungen TFT-Display: 86,4 mm diagonal 320 x 240 Pixel Sonde mit an Spitze befindlicher Kamera: 10 mm Durchmesser × 1 m Länge, Kamerasonde mit Nahbereichs-Optik Tragetasche: 330 × 267 × 114 mm Leistungsaufnahme: 400 mA maximal bei 6 V DC Gewicht der Tragetasche samt Inhalt: 500 g Spannungsversorgung: 4 AA-Batterien (im Lieferumfang); automatische Abschaltung nach 10 Minuten |