Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Tragbares Umweltmessgerät mit SD-Karte als Datenlogger

HHEM-SD1

HHEM-SD1 Tragbares Umweltmessgerät mit SD-Karte als Datenlogger | HHEM-SD1

  • Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Feuchte und Lichtverhältnissen durch Multifunktionsfühler
  • Messung von Oberflächentemperatur und Geräuschepegel (optional)
  • Große, gut ablesbare LCD-Anzeige mit grüner Hintergrundbeleuchtung
  • Min-/Max-Funktionen mit Haltefunktion
  • Automatische Protokollierung mit einem Aufzeichnungsintervall zwischen 1 Sek. und 1 Std.
  • Unterstützung für manuelle Aufzeichnung und Wechsel der SD-Karten-Speicherposition
  • Automatische Abschaltung
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Messgerät HHEM-SD1 ist zur Messung der Luftgeschwindigkeit, Feuchte und Lichtverhältnisse mit einem Multifunktionsfühler ausgestattet. 

Über optionales Zubehör lassen sich außerdem Oberflächen­temperatur und Geräuschepegel messen. Verschiedene Merkmale und Funktionen tragen zur Vielseitigkeit des Messgeräts bei. Hierzu gehören die automatische Temperaturkompensation des Anemometers, ein Thermo­element-Eingang Typ K oder J, Haltefunktion und Min.-/Max.-Anzeige sowie eine automatische Abschaltung für eine längere Batterielebensdauer.

Als mikroprozessorbasiertes Kompaktgerät eignet sich der HHEM-SD1 auch perfekt für den mobilen Einsatz. Eine SD-Speicherkarte stellt die erforderliche Speicherkapazität bereit und erlaubt einen einfachen Transfer der Messdaten auf einen PC.

Messungen können automatisch mit einer beliebigen Messrate zwischen einer Sekunde und einer Stunde durchgeführt werden. Die Messwerte werden mit einem Zeitstempel versehen und im XLS-Format auf der SD-Karte gespeichert. Nach Abschluss der Messung kann der Benutzer die SD-Karte herausnehmen und die Daten direkt oder über einen USB-Kartenleser auf einem PC in Microsoft Excel öffnen.

Technische Daten

Anzeige: 52 × 38 mm (L × H) große LCD-Anzeige
Messbereiche:
Luftgeschwindigkeit: 0,4 bis 25 m/s, 1,4 bis 90 km/h, 0,9 bis 55,9 mph, 0,8 bis 48,6 Knoten, 80 bis 4930 ft/min
Feuchte: 0 bis 85% r. F.
Temperatur: 0 bis 50°C; für r. F. von 10 bis 95%
Licht: 0 bis 20.000 lx, 0 bis 1.860 ft-cd
Genauigkeit:
Luftgeschwindigkeit: ±(2% + 0,2 m/s), ±(2% + 0,8 km/h), ±(2% + 0,4 mph), ±(2% + 0,4 Knoten), ±(2% + 40 ft/min) (% des Endwerts)
Temperatur: ±0,8°C
Relative Feuchte: für Werte >70%: ±(3% der Anzeige + 1% des Endwerts) für Werte <70%: ±3% der Anzeige 
Licht: ±(5% der Anzeige, ±8 Digits)
Messdauer der Aufzeichnung: 1 Sekunde bis 1 Stunde
Einstellbare Parameter: Datum, Uhrzeit, automatische Abschaltung, Signalton, Messintervall, Punkt oder Komma als Trennzeichen, Temperatureinheit, Einheit der Luftgeschwindigkeit, Einheit für Helligkeit 
Thermoelement-Typ: K oder J (optional)
Speicherbare/Abrufbare Messwerte: Max./Min.
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C 
Relative Feuchte bei Betrieb: 0 bis 85%
Spannungsversorgung: 6 AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil mit 9 V DC
Abmessungen des Messgeräts: 135 × 60 × 33 mm (H × B × T)
Gewicht des Messgeräts: 515 g 
Abmessungen des Pakets: 286 × 251 × 76 mm (H × B × T)
Gewicht des Pakets: ca. 1 kg

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HHEM-SD1 Star
360,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tragbares Umweltmessgerät
Zubehör
  
HHEM-SD1-SLP Star
143,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Optionaler Fühler zur Messung des Geräuschepegels
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH Star
34,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Optionales Thermoelement Typ K
  
ADAPTOR SD Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Optionales Netzteil, 9 V DC
Ersatzteile
  
HHEM-SD1-RP Star
163,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Ersatz für Standardfühler
  
HM1500 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AA-Ersatzbatterien (6 Stück erforderlich)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Kombifühler für Temperatur, Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Helligkeit und 2-GB-SD-Speicherkarte.