Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

4-in-1-Messgerät: Anemometer, Feuchtigkeitsmesser, Lichtmesser, Thermometer

HHF81

Luftstrom-Anemometer 
 | HHF81

Luftstrom-Anemometer

RoHS
  • Gleichzeitige Anzeige von Luftgeschwindigkeit und Temperatur oder Feuchte und Temperatur
  • Fotodiode und Lichtsensor für Farbkorrekturfilter, Spektrum nach CIE-Lichtempfindlichkeit Standardthermoelement Typ K mit SMP-Buchse - Für alle Arten von Thermolementfühlern des Typs K geeignet
  • Wechsel zwischen Lux und Feet-Candle auf Tastendruck
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Anemometer HHF81 kann den Luftstrom, die Feuchte, die Temperatur und Lichtstärke messen. Digitale Mikroprozessortechnik sorgt für exzellente Leistung und hohe Genauigkeit. Neben den aktuellen Messwerten zeichnet das HHF81 auch die Min- und Max.-Werte auf. Es zeigt die Strömungsgeschwindigkeit in der gewünschten Einheit an, wahlweise in Meter pro Sekunde, Kilometer pro Stunde, Meilen pro Stunde oder Fuß pro Minute.

Das Flügelrad des HHF81 sitzt auf einem reibungsarmen Kugellager, das sowohl bei hohen als auch niedrigen Luftgeschwindigkeiten eine hohe Genauigkeit erzielt. Das Flügelrad bietet eine hervorragende Genauigkeit (±3 bis 4%) und misst bereits geringste Luftbewegungen von 0,3 m/s. 
Für die Temperaturmessungen verfügt das HHF81 über einen internen Thermistor, alternativ kann ein Thermoelement Typ K an die SMP-Buchse angeschlossen werden. Die Genauigkeit beträgt ±1°C +1% des Messwerts. Der Feuchtesensor misst die Feuchte bis zu 95% mit einem kapazitiven Aufnehmer in Dünnschichttechnologie, der schnell auf Feuchteänderungen anspricht. Für die Beleuchtungsmessung wird eine spezielle Fotodiode und ein
Lichtsensor mit Farbkorrekturfilter eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN Luftgeschwindigkeit
Messbereich: 0,4 bis 30,0 m/s, 1,4 bis 108,0 km/h, 0,9 bis 67,0 mph, 80 bis 5910 ft/min, 0,8 bis 58,3 Knoten
Auflösung: 0,1 m/s, 0,1 km/h, 0,1 mph, 1 ft/min, 0,1 Knoten
Genauigkeit: <20 m/s: 3% des Endwerts, >20 m/s: 4% des Endwerts

Temperatur (interner Thermistor)
Messbereich: 0 bis 50°C 
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±1,2°C 
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C 

Temperatur (extern, Thermoelement Typ K)
Messbereich: -100 bis 1300°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±(1% + 1°C) der Anzeige 

Feuchte
Messbereich: 10 bis 95%
Auflösung: 0,1%
Genauigkeit: <70% r. F.: ±4% der Anzeige, >70% r. F.: ±(4% + 1,2% r. F.)
Max. Betriebsfeuchte: 80% r. F.

Lichtstärke - Lux
Messbereich: 0 bis 2200 lx, 1800 bis 20000 lx, 0 bis 204,0 Fc, 170 bis 2000 Fc
Auflösung: 1 lx, 10 lx, 0,1 ft-cd, 1 ft-cd
Genauigkeit: ±5% der Anzeige ± 8 Digits

Anzeige bei Messbereichsüberschreitung: „----“
Batterie: 9 V (im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme: Ca. 6,2 mA DC
Gewicht: 160 g mit Batterie
Abmessung: 156 × 60 × 33 mm

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF81
HHF81 Star
179,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Anemometer mit 5-stelliger Anzeige
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHSS-18E-RSC-12
KHSS-18E-RSC-12 Star
40,00
Lieferzeit: 2 Wochen
Compliant upon request
Thermoelement Typ K – freiliegende Messspitze für Luft
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH Star
34,00
Lieferzeit: 1 Woche
Compliant upon request
Thermoelement Typ K – geerdete Messspitze für Luft oder flüssige Medien
  
SMPW-KI-M Star
2,30
Lieferzeit: ab Lager
Compliant upon request
SMP-Buchse Typ K mit Beschriftungsfenster
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW Star
240,00
Lieferzeit: 4 Wochen
RoHS compliancy undetermined
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat mit 4 Prüfpunkten
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und 9-V-Batterie
Dieses Anemometer-Modell ist auch als einfaches Anemometer verfügbar siehe HHF82.