Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Feuchtesensor/Transmitter für Wand- oder Kanalmontage

HX71

Feuchtesensor/Transmitter | HX71

Feuchtesensor/Transmitter

  • Edelstahlgehäuse 316 SS oder wasserdichtes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Genauigkeit von ±4% r. F. bei 23°C
  • 3 Modelle mit verschiedenen Ausgängen: 4 bis 20 mA, 0 bis 1 V DC oder 0 bis 5 V DC
  • Abnehmbarer Sensorfilter aus Edelstahl für einfache Reinigung
  • Ideal für Wand- oder Kanalmontage
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die HX71-Serie bietet für die meisten Anwendungen, bei denen relative Feuchte und Temperatur überwacht werden, eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung. Das kompakte Design ist ideal für die Montage an einer Wand oder in einem Kanal. Jedes Gerät ist ab Werk kalibriert, um eine hohe Empfindlichkeit, schnelle Ansprechzeiten und eine hohe Stabilität sicherzustellen. 

Das Gerät lässt sich einfach installieren und anschließen. Der linearisierte Strom- oder Spannungsausgang (je nach Modell) ermöglicht einen einfachen Anschluss an Anzeigen, Regler, Schreiber oder Datenlogger. Die Elektronik ist in einem IP66-geschützten Gehäuse aus SS 316 eingebaut und besitzt ein abgeschirmtes Ausgangskabel mit abisolierten Leitungsenden. Für die Montage an Wänden oder Kanälen ist ein Montagesatz lieferbar.

Genauigkeit der Feuchtemessung: ±4% r. F. von 15 bis 85% r. F. bei 23°C
±4,5% r. F. unter 15 und über 85%r. F. bei 23°C
Eingangs-
spannungsbereich:
HX71-MA: 8 bis 12 V DC (verpolungssicher)
HX71-V1, HX71-V2: 8 bis 24 V DC (verpolungssicher)
Ausgangssignal: HX71-MA: 4 bis 20 mA für 0 bis 100% r. F.
HX71-V1: 0 bis 5 V DC für 0 bis 100% r. F.
HX71-V2: 0 bis 1 V DC für 0 bis 100% r. F.
Feuchte-Temperatur-
kompensation:
 
-25 bis 85°C
Wiederholbarkeit: ±1% r. F.
Gehäuse: Edelstahl 316 
Anschlüsse: 2 m abgeschirmtes Kabel, abisolierte Leitungen, PVC-ummantelt
Abmessungen:
Modell mit Edelstahlschutzrohr: 130 × 16 mm (L x T)
Modell mit ABS-Gehäuse: 
49,8 × 64,8 × 34,8 mm (L × B × T)
Gewicht: Modell mit Edelstahlschutzrohr: 67 g 
Modell mit ABS-Gehäuse: 82 g 
 
HX70-MKIT Befestigungskit

HX70-MKIT Befestigungskit
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX71-MA
HX71-MA Star
142,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Feuchtesensor/Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang
  
HX71-MA-NB Star
142,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Feuchtesensor/Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang und ABS-Gehäuse
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX71-V1
HX71-V1 Star
142,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Feuchtesensor/Transmitter mit 0 bis 5 V DC-Ausgang
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX71-V2
HX71-V2 Star
142,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Feuchtesensor/Transmitter mit 0 bis 1 V DC-Ausgang
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX70-MKIT
HX70-MKIT Star
15,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Befestigungskit zur Wand-/Flanschmontage
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S Star
66,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Geregeltes Netzteil, Eurostecker, Eingang 90 bis 264 V AC , Ausgang 24 V DC, 400 mA, Schraubklemmen, UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100 Star
35,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-adriges abgeschirmtes Transmitterkabel, 30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbare Kalibrierung mit 3 Punkten
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit abgeschirmtem Kabel mit abisolierten Leitungen, abnehmbarem Sensorfilter und Bedienungsanleitung.
Ordering Example: (1) HX71-MA Feuchtesensor/Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang, €142,50  plus (1) HX70-MKIT Befestigungskit zur Wand-/Flanschmontage, €15,80  plus (1) TX4-100 4-adriges abgeschirmtes Transmitterkabel, 30 m, €35,50, €142,50 + 15,80 + 35,50 = €193,80