Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Kostengünstige Infrarot-Temperaturtransmitter in Miniaturgröße

OS101E, OS102E

OS101E, OS102E Kostengünstige Infrarot-Temperaturtransmitter in Miniaturgröße | OS101E, OS102E

2 year warranty CE RoHS
  • Messbereich: -18 bis 538°C
  • Emissionsfaktor einstellbar von 0,10 bis 1,0
  • Schnelle, genaue und reproduzierbare Messungen
  • Ausgangsarten je nach Modell Thermoelement Typ K, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC, 4 bis 20 mA oder 1 mV/Grad
  • °C/°F umschaltbar
  • Mit LED-Anzeige lieferbar
  • Robustes Miniatur-Industriegehäuse mit externem Sensorkopf
  • Einstellbarer Hi/Lo-Alarmausgang
  • PC-Schnittstelle bei allen Modellen als Standard
  • IP65-geschütztes Aluminiumgehäuse
  • Modell für erhöhte Umgebungstemperaturen (-HT) lieferbar
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Infrarot-Thermometer.

Die Infrarot-Temperaturtransmitter OS101E und OS102E messen Temperaturen in einem Bereich von -18 bis 538°C. Das System besteht aus einem kompakten Infrarot-Sensor, der mit einem externen Messumformer kombiniert ist. Auf diese Weise lässt sich das System auch unter beengten Platzbedingungen sowie an schwer zugänglichen Stellen einsetzen.

Der Sensorkopf ist über ein 1,8 m langes, abgeschirmtes Kabel mit der Messelektronik verbunden, die in einem robusten, IP65-geschützten Aluminiumgehäuse eingesetzt ist.

Je nach Modell kann der Messwert als Spannung (0-5 V DC, 0-10 V DC), als Strom (4-20 mA), als Thermoelement-Signal (Typ K) oder mit einem Signal von 1 mV pro Grad Celsius oder Grad Fahrenheit ausgegeben werden. Der Messbereich beträgt -18 bis 538°C.

Zu den Standardfunktionen gehören ein einstellbarer Emissionsfaktor, ein Alarmausgang für einen Grenzwert-Alarm (Hoch- oder Tief-Alarm) sowie eine PC-Schnittstelle.

  • Sensorkopf: ø 2,5 × 6,4 cm
  • Elektronik: 65 × 30 × 115 mm (B × H × L)
  • Gewicht: 272 g
  • Länge des Sensorkabels: 1,8 m
  • Umgebungstemperatur Elektronik: 0 bis 50°C
  • Umgebungstemperatur Sensorkopf: 0 bis 70°C
  • Umgebungstemperatur Sensorkopf mit Option -HT: 0 bis 85°C

Zubehör:


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
  
OS101E-MV Star
205,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Transmitter mit Ausgangssignal: 1 mV/°C oder °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-K
OS101E-K Star
205,00
Lieferzeit: 3 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Transmitter mit Ausgangssignal: Thermoelement Typ K
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-V1
OS101E-V1 Star
205,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Transmitter mit Ausgangssignal: 0-5 V DC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS101E-MA
OS101E-MA Star
260,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Transmitter mit Ausgangssignal: 4-20 mA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-MB
OS100-MB Star
21,25
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Montagewinkel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-DR
OS100-DR Star
26,50
Lieferzeit: 1 Woche
Not RoHS compliant
Adapter für DIN-Schienen-Montage
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-AP
OS100-AP Star
31,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Luftspülaufsatz
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-WC
OS100-WC Star
185,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Wasser-Kühlmantel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-LS
OS100-LS Star
185,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Laser-Marker zur präzisen Ausrichtung bei der Montage
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-CA15FT
OS100-CA15FT Star
36,75
Lieferzeit: 3 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Verlängerungskabel Sensor/Transmitter, Länge 4,5 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS100-CA25FT
OS100-CA25FT Star
47,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Verlängerungskabel Sensor/Transmitter, Länge 7,5 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100 Star
97,00
Lieferzeit: 2 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Versorgungs-/Ausgangskabel, Länge 30 m
  
MAXI1210 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliancy undetermined
Steckernetzteil 230 V AC/3-12 V DC, 1 A max.
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) OS101-MA IR-Temperaturtransmitter mit Miniatur-Sensorkopf, €250,00  plus (1) OS100-LS Lasermarker zur Ausrichtung, €185,00  plus (1) OS100-CA15FT 4,5 m Verlängerungskabel, €36,75, €250,00 + 185,00 + 36,75 = €471,75