Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

RD4 und RD6

Fernanzeige und Programmiergerät für alle iSerie Anzeigen und Regler (DPI und CNI | RD4 und RD6

  • Tafeleinbau (1/8 DIN) oder schwenkbar mit Bügel
  • LEDs mit großer Ziffernhöhe - 21 mm beim RD4 und 17,3 mm beim RD6
  • Farbe über Schnittstelle programmierbar
  • Alarmanzeigen und dynamische Farbwechsel
  • Einstellbare RS232-/RS485-Schnittstelle, ASCII
  • IP65-geschützte Front, 96 × 48 mm
  • Tiefe hinter der Schalttafel nur 20 mm, 39 mm insgesamt
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Fernanzeigen RD4/RD6 mit 4 oder 6 Stellen sind als abgesetztes Display für Regler, Einbauinstrumente und andere Geräte konzipiert, die über eine serielle Schnittstelle verfügen.

Die Fernanzeigen RD4/RD6 unterstützen zwei Schnittstellenstandards in einem Gerät: RS232 und RS485 lassen sich über die Tasten einstellen. Sie können in einem Tafelausschnitt mit 96 × 48 mm oder mit dem mitgelieferten Montagebügel an Wänden oder ähnlichen Flächen installiert werden.

Per RS485/232 vorgebbare Farbe und dynamische Farbwechsel
Die 9-Segment-Anzeigen haben eine große Ziffernhöhe von 21 mm beim RD4 bzw. von 17,3 mm beim Modell RD6 und können per Tastatur oder per Schnittstelle auf grün, gelb oder rot eingestellt werden. Bei Überschreiten eines Grenzwertes kann die Farbe automatisch wechseln. Die serielle Schnittstelle wird über eine RJ11-Buchse oder Schraubklemme verdrahtet.

Außer als abgesetzte Datenanzeige lassen sich RD4 und RD6 auch zur Anzeige alphanumerischer Daten von einem Computer einsetzen. Die Anzeigen können mit 10 bis 36 V DC betrieben werden, zum Beispiel über einen 12-V-Netzadapter (200 mA).

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD4
RD4 Star
163,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-stellige Fernanzeige, z. B. für iSerie
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD6
RD6 Star
225,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-stellige Fernanzeige, z. B. für iSerie
  
EP4 Star
25,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Steckernetzteil, 230 V AC, 12 V DC
*Alle Preisangaben in Euro.