Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Steckermessumformer für Thermoelemente

SMCJ

SMCJ Steckermessumformer für Thermoelemente | SMCJ

SMCJ Steckermessumformer für Thermoelemente

1 year warranty CE
  • Stabiles Ausgangssignal
  • Lineare Ausgang mit 1 mV/Grad
  • °C/°F umschaltbar
  • Lithium-Batterie wird mitgeliefert
  • Anzeige für niedrige Batteriespannung
  • Integrierte EMV-Abschirmung
  • Thermoelement-Brucherkennung
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der SMCJ setzt Thermoelement-Eingangssignale in ein lineares, kompensiertes und verstärktes Spannungssignal von 1 mV pro Grad um, das direkt an DMM, Schreiber, Datenlogger oder andere Auswertegeräte angeschlossen werden kann.



Die patentierte Buchse des SMCJs nimmt Stecker und Fühler mit Miniatur- und Standardgröße auf.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Steckermessumformer für Thermoelemente
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMCJ-J
SMCJ-J Star
137,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steckermessumformer für Thermoelemente Typ J: Temperaturbereich -100 bis 750°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMCJ-K
SMCJ-K Star
137,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steckermessumformer für Thermoelemente Typ K: Temperaturbereich -100 bis 1250°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMCJ-T
SMCJ-T Star
137,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steckermessumformer für Thermoelemente Typ T: Temperaturbereich -100 bis 350°C
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSMCJ-CAB
SMCJ-CAB Star
26,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Prüfkabel: (rot/schwarz) 1 m lang
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-NOMAD-BATT
OM-NOMAD-BATT Star
30,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzbatterie
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: SMCJ-Messumformer werden komplett mit passendem Thermoelement-Stecker in Miniaturgröße, Bumper Band®-Stoßschutz, Batterie und Handbuch geliefert. Der Kabelsatz gehört nicht zum Lieferumfang.