Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Drahtlose Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

zED-P

Drahtlose Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck | zED-P

  • IP65-Gehäuse
  • Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Luftdruck
  • Zwei Thermoelementeingänge
  • Analoge Spannungs- und Stromeingänge
  • AC-Versorgung, Niederspannungsoption oder Batteriebetrieb
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine Spezialsoftware erforderlich
  • Einfachste Anbindung an DASYLab und Labview
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die robusten, leistungsstarken drahtlosen Messumformer der wiSeries von NEWPORT lassen sich mit Geräten der zSerie und der wiSeries einsetzen und erlauben eine drahtlose, webbasierte Überwachung von Prozesssignalen wie Spannungen und Strömen sowie Messgrößen wie Temperatur, Feuchte und barometrischem Druck.



Zur Übertragung wird ein IEEE 802.15.4-konformer Sender im 2,4-GHz-Bereich verwendet, der im Vergleich zu einem Standard-Messumformer größere Entfernungen ermöglicht und sich weniger anfällig für Hindernisse zeigt. 
Diese drahtlose Sensoren senden ihre Daten über eine Distanz von bis zu 90 m an einen Coordinator der zSerie oder Anzeiger/Regler der wiSeries
Die Coordinator-Geräte und Regler sind direkt an das Ethernet-Netzwerk oder das Internet angebunden und geben Webseiten aus, mit denen die Messdaten numerisch und grafisch dargestellt werden können.
zSeries Coordinator wiSeries Anzeiger/Regler wiSeries Anzeiger/Regler
Drahtloser  zSeries-Coordinator 
zCDR oder zCDR-VI
Drahtlose 
wiSeries-Messgeräte,
Anzeiger und Regler (Empfänger)
Drahtloser 
wiSeries-Anzeiger,
-Scanner und -Regler (Empfänger)
 
   
Die externen Messumformer sind für anspruchsvolle industrielle Umgebungen ausgelegt und können in Räumen oder im Freien installiert werden. Die Elektronik ist in einem robusten, wettergeschützten Polykarbonat-Gehäuse der Schutzart IP65 eingebaut. Die Sensoren werden mit einem 3 m langen Kabel geliefert. Externe Fühler
Die Endgeräte mit IP65-geschütztem Gehäuse sind in drei Ausführungen erhältlich:
  • Bei der Ausführung mit AC-Versorgung (zED-P, zED-LCD) ist ein 5 V DC-Steckernetzteil (110 bis 240 V AC) enthalten. Bei einem Ausfall der Netzversorgung wird das Gerät über einen langlebigen 3,6 V-Li-Akku versorgt.
  • Die Ausführungen mit Niederspannungsoption (zED-DC) werden mit 10 bis 30 V DC oder 24 V AC versorgt.
  • Eine Reihe von drahtlosen Endgeräten werden von zwei AA- (zED-LCD-AA) bzw. zwei C-Alkalibatterien (zED-CCELL) versorgt. Es können Wochen, Monate oder Jahre vergehen, bis die Batterien dieser Endgeräte ausgetauscht werden müssen. Die Lebensdauer der Batterie hängt zum einen vom Sensortyp und den gewählten Einstellungen, zum anderen vom Messintervall ab.
 
Technische Daten
Relative Feuchte Genauigkeit/Bereich: 
zED-THP 
zED-BTHP :
 
±2% für 10 bis 90%, 
±3% für 5 bis 10% und 90 bis 95%
±4% für 0 bis 5% und 95 bis 100%
Hysterese: ±1% r. F.
Linearitätsfehler: ±3%
Wiederholbarkeit: ±0,1%
Auflösung: 0,1%
Temperatur Genauigkeit/Bereich
zED-TP1 
zED-TP2 :

±0,5°C für 10 bis 85°C,
±1°C für -40 bis 10°C und 85 bis 125°C
zED-THP 
zED-THP2 :

±0,5°C für 5 bis 45°C,
bis zu ±1,5°C für -40 bis 5°C und 45 bis 124°C
zED-BTHP :
±0,5°C für 5 bis 45°C,
bis zu ±1,5°C für -40 bis 5°C und 45 bis 85°C
zED-BTP :
±0,8°C bei 20°C,
±2°C für -40 bis 85°C
Wiederholbarkeit: ±0,1°C für zED-THP, zED-BTHP
Auflösung: 0,1°C
Barometrischer Druck Genauigkeit/Bereich: 
zED-BTP  
zED-BTHP :

±2 mbar bei 10 mbar bis 1100 mbar (1 kPa bis 110 kPa)
Auflösung: 0,1 mbar
Thermoelement-
eingang
Temperaturstabilität: 0,08°C/°C
Temperaturkoeffizient: ±25 ppm/°C
Vergleichsstellenkompensation: 0,1°C/°C
Thermoelement-Leitungswiderstand: 100 Ohm max.
Thermoelement-Typ (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Aufwärmzeit zum Erreichen der spezifizierten Genauigkeit: 30 Minuten
Analoger Spannungs- und Stromeingang Spannungseingang: Differentiell; bipolar; ±100 mV, ±1 V, ±10 V
Eingangsimpedanz: 400 kOhm für Spannung
Stromeingang: Differentiell; bipolar; ±20 mA (5 Ohm Last)
Genauigkeit: ±1% des Endwerts bei 25°C
Anzeigenaktualisierung: Intervall (1 Sample/Aktualisierung) oder kontinuierlich (20 Samples/Sekunde)
A/D-Wandlung: Sigma-Delta
Auflösung: 16 Bit
Umgebungs-
bedingungen
Betriebstemperatur:
zED-x-P; zED-x-DC-H2: -20 bis 70°C; 90% r. F. nicht kondensierend
zED-x-CCELL: -18 bis 55°C; 90% r. F. nicht kondensierend
zED-x-LCD-x: -10 bis 60°C; 90% r. F. nicht kondensierend
Betriebstemperatur des Netzadapters: 0 bis 40°C
Bauweise Gehäusematerial:Polykarbonat
Schutzart: IP65 (NEMA-4)
Gehäuseabmessungen: 135,9 × 82 × 39 mm (L × B × T)
 

Einfachste Anbindung an DASYLab und Labview

>>DASYLab-Anbindung    

DASYLab
• Anbindung über OPC-Server oder direkt über ASCII-Befehle
• DASYLab Beispiel-Schaltbild mit Einbindung mittels dem ICOM-Modul verfügbar

Bitte klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen 
zur DASYLab-Anbindung >> 

 
>>Labview-Anbindung    

Labview
• Anbindung über OPC-Server oder direkt über ASCII-Befehle
• Labview Basic VI verfügbar

Bitte klicken Sie auf das Bildfür weitere Informationen 
zur Labview-Anbindung >> 

 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ENDGERÄTE mit AC-Versorgung
  
zED-TP1-P-H2 Star
245,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatursensor mit Stabfühler, AC-Versorgung
  
zED-THP-P-H2 Star
295,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur- und Feuchtesensor, AC-Versorgung
  
zED-TC-P-H2 Star
295,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Zwei Thermoelementeingänge, AC-Versorgung
  
zED-TP2-LCD-H2 Star
300,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatursensor mit Montageöse, AC-Versorgung, LCD-Display
  
zED-THP-LCD-H2 Star
350,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur- und Feuchtesensor, AC-Versorgung, LCD-Display
  
zED-TC-LCD-H2 Star
350,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Zwei Thermoelementeingänge, AC-Versorgung, LCD-Display
  
zED-VI-LCD-H2 Star
350,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Analogeingang, AC-Versorgung, LCD-Display
ENDGERÄTE mit Batterieversorgung und ohne LCD-Display
  
zED-TP1-CCELL-H2 Star
245,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatursensor mit Stabfühler, zwei Batterien Typ CCELL
  
zED-TP2-CCELL-H2 Star
245,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatursensor mit Montageöse, zwei Batterien Typ CCELL
  
zED-THP-CCELL-H2 Star
295,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur- und Feuchtesensor, zwei Batterien Typ CCELL
  
zED-BTP-CCELL-H2 Star
300,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Barometrischer Druck und Temperatursensor, zwei Batterien Typ CCELL
  
zED-BTHP-CCELL-H2 Star
355,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Barometrischer Druck, Temperatur- und Feuchtesensor, zwei Batterien Typ CCELL
  
zED-TC-CCELL-H2 Star
295,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Zwei Thermoelementeingänge, zwei Batterien Typ CCELL
  
zED-VI-CCELL-H2 Star
295,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Analogeingang, zwei Batterien Typ CCELL
ENDGERÄTE mit Batterieversorgung und horizontalem Gehäuse
  
zED-THP2-CCELL-H2 Star
325,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur- und Feuchtesensor, Kurzer Fühler, zwei Batterien Typ CCELL, horiz. Gehäuse
  
zED-THP2-LCD-AA-H2 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur- und Feuchtesensor, Kurzer Fühler, zwei Batterien Typ AA, horiz. Gehäuse, LCD-Display
ENDGERÄTE mit Niederspannungsoption
  
zED-TP1-DC-H2 Star
300,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatursensor mit Stabfühler, Niederspannungsoption, horizontales Gehäuse
  
zED-THP-DC-H2 Star
350,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur- und Feuchtesensor, Niederspannungsoption, horizontales Gehäuse
  
zED-TC-DC-H2 Star
350,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Zwei Thermoelementeingänge, Niederspannungsoption, horizontales Gehäuse
  
zED-TP1-LCD-DC-H2 Star
345,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatursensor mit Stabfühler, Niederspannungsoption, horizontales Gehäuse, LCD-Display
  
zED-THP-LCD-DC-H2 Star
400,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur- und Feuchtesensor, Niederspannungsoption, horizontales Gehäuse, LCD-Display
  
zED-TC-LCD-DC-H2 Star
400,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Zwei Thermoelementeingänge, Niederspannungsoption, horizontales Gehäuse, LCD-Display
  
zED-VI-LCD-DC-H2 Star
400,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Analogeingang, Niederspannungsoption, horizontales Gehäuse, LCD-Display
Drahtlos-Coordinator und Anzeiger/Regler mit Coordinator (Empfänger)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thezCDR
zCDR Star
300,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Coordinator mit Unterstützung für bis zu 32 Endgeräte
  
zCDR-VI Star
260,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Coordinator mit Unterstützung für bis zu 32 Endgeräte mit Analogeingang
  
wi833-ZT Star
415,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anzeiger-Regler mit Unterstützung für bis zu 8 Temperatur-Endgeräte, mit 2 Relais: einpoliger Wechsler (SPDT), 3 A bei 120/240 V AC, integrierte Ethernetschnittstelle, 90 bis 240 V AC, 50/60 Hz
  
wi853-ZT Star
415,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anzeiger-Regler mit Unterstützung für bis zu 8 Temperatur-Endgeräte, mit Analogausgang 0 bis 10 V DC oder 0/4 bis 20 mA an max. 500 Ohm und einpoligem Wechsler (SPDT), 3 A bei 120/240 V AC, integrierte Ethernetschnittstelle, 90 bis 240 V AC, 50/60 Hz
  
wiDR22-ZT Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger/Regler für DIN-Schienenmontage, unterstützt bis zu 8 Temperatur-Endgeräte, 2 Halbleiterrelais: 0,5 A bei 120/240 V AC, integrierte Ethernetschnittstelle, 90 bis 240 V AC, 50/60 Hz
  
wiDR44-ZT-DC Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anzeiger/Regler für DIN-Schienenmontage, unterstützt bis zu 8 Temperatur-Endgeräte, mit 2 Logikausgängen 10 V DC/20 mA (für exterene Halbleiterrelais), integrierte Ethernetschnittstelle, Spannungsversorgung 12 bis 36 V DC, 24 V AC
Kalibrierung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat: 3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit: 25%, 50%, 75%; 1 Kalibrierpunkt für Temperatur: 25°C (bei neuen Geräten)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU-P-T
CAL-3-HU-P-T Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat: 3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur (bei neuen Geräten)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-P
CAL-3-P Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat: 3 Kalibrierpunkte für Luftdruck, 1 Kalibrierpunkt für Temperatur: 25°C (bei neuen Geräten)
  
CAL-3-T Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat: 3 Kalibrierpunkte für Temperatur: 25°C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT Star
82,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kalibrierkit: Kalibrierstandards für 33% und 75% Luftfeuchtigkeit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Für ein Drahtlos-System sind mindestens folgende Komponenten erforderlich:
1 Endgerät (zED-x-P) und 1 Coordinator/Empfänger (wi8xx-zT, wiDR-zT oder zCDR)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Ausführung des externen Sensors Wählen Sie:
-TP1 für Externer Stabfühler zur Temperaturmessung
-TP2 für Externer Fühler mit Montageöse zur Temperaturmessung
-THP für Externer Industriefühler für Temperatur + Feuchte
-THP2 für Steckverbinder für Temperatur- + Feuchtefühler
-BTHP für Externer Industriefühler für Luftdruck + Temperatur + Feuchte
-BTP für Externer Industriefühler für Temperatur + Feuchte
-TC für Zwei Thermoelementeingänge
-VI für Analogeingang

(2) Versorgung und LCD-Anzeige Wählen Sie:
-P für AC-Versorgung ohne LCD-Display
-LCD für AC-Versorgung mit LCD-Display
-DC für Niederspannungsoption ohne LCD-Display
-LCD-DC für Niederspannungsoption mit LCD-Display
-CCELL für zwei Batterien Typ CCELL ohne LCD-Display
-LCD-CCELL für zwei Batterien Typ CCELL mit LCD-Display

(3) Gehäuse Wählen Sie:
-H2 für Horizontales Gehäuse Schutzart IP65
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.