Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Drahtloses Sensorsystem für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

zSeries

Drahtloses Sensorsystem | zSeries

Drahtloses Sensorsystem

Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das drahtlose zSeries-Sensorsystem ermöglicht die vernetzte Überwachung von Lufttemperatur, -feuchtigkeit und -druck in kritischen kälte- und klimatechnischen Anlagen.

Jeder zSeries-Coordinator bietet direkte Unterstützung für bis zu 32 Endgeräte. Zudem verfügt er über ein praktisch weltweit verwendbares Universalnetzteil für Netzspannungen von 100 bis 240 V AC bei 50 bis 60 Hz. Der Coordinator ist seinerseits direkt an ein Ethernet-Netzwerk oder das Internet angebunden. Im Gegensatz zu einem RS232- oder USB-basierten Gerät ist kein Hostrechner erforderlich.

Das drahtlose System kommuniziert auf einer Frequenz von 2,4 GHz und entspricht somit dem Standard IEEE 802.15.4.

Die unauffälligen, kompakten Endgeräte (End Devices, zED) lassen sich in Reinräumen, Laboren, Museen, Serverräumen, Lagerhallen und beliebigen dezentralen Standorten an der Wand montieren. Die Stromversorgung dieser drahtlosen Endgeräte erfolgt über je zwei 1,5-V-Mignon-Alkali-Batterien (im Lieferumfang), die preiswert und praktisch überall erhältlich sind. Jedes Endgerät sendet seine Daten über eine Distanz von bis zu 91 m (in Abwesenheit von Hindernissen und Störsignalen) an eine Steuereinheit.

Es können diverse Anwendungen realisiert werden. Jedes Endgerät bietet Unterstützung für ein oder zwei Sensoren. Es gibt Geräte mit eingebautem Sensor, solche mit Unterstützung für externe Messfühler und solche, die beides zugleich bieten. Externe Sensoren eignen sich insbesondere unter extremen Einsatzbedingungen, z. B. im Freien, in den Schächten kälte- und klimatechnischer Anlagen sowie in Kühl- und Gefrierschränken.

zSeries - Externe Fühler

So ist es möglich, mit nur einem Endgerät, das über je einen internen und externen Sensor verfügt, Lufttemperatur und -feuchtigkeit innerhalb und außerhalb eines klimatisierten Bereichs zu überwachen.

  zSeries - WebseitezSeries - Webseite

Die vom zSeries-System gelieferten Webseiten geben laufend in Echtzeit aktualisierte Messwerte und Diagramme für Lufttemperatur, -feuchtigkeit und -druck aus. Die Daten können zwecks Verwendung in Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel oder Visual-Basic-Datenerfassungsanwendungen in Standarddatenformaten protokolliert werden. OMEGA bietet ein kostenloses und einfach zu handhabendes Programm zur Datenprotokollierung in Excel.

zSeries - Abmessungen

 


Einfachste Anbindung an DASYLab und Labview

>>DASYLab-Anbindung    

DASYLab
• Anbindung über OPC-Server oder direkt über ASCII-Befehle
• DASYLab Beispiel-Schaltbild mit Einbindung mittels dem ICOM-Modul verfügbar

Bitte klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen 
zur DASYLab-Anbindung >> 

 
>>Labview-Anbindung    

Labview
• Anbindung über OPC-Server oder direkt über ASCII-Befehle
• Labview Basic VI verfügbar

Bitte klicken Sie auf das Bildfür weitere Informationen 
zur Labview-Anbindung >> 

 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thezCDR
zCDR Star
300,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Coordinator mit Unterstützung für bis zu 32 Endgeräte
Click to expand/minimize a list of what others bought with thezED-T
zED-T Star
136,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Endgerät mit internem Temperatursensor
  
zED-TH Star
194,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Endgerät mit internem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
  
zED-BT Star
194,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Endgerät mit internem Luftdruck- und Temperatursensor
  
zED-BTH Star
245,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Endgerät mit internem Luftdruck-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Kalibrierung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat; 3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit: 25%, 50%, 75%; 1 Kalibrierpunkt für Temperatur: 25°C (bei neuen Geräten)
  
CAL-3-HU-DUAL Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat; 3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit: 25%, 50%, 75%; 1 Kalibrierpunkt für Temperatur: 25°C pro Kanal (bei neuen, mit zwei Fühlern erworbenen Geräten)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU-P-T
CAL-3-HU-P-T Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat; 3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur (bei neuen Geräten)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-P
CAL-3-P Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat; 3 Kalibrierpunkte für Luftdruck, 1 Kalibrierpunkte für Temperatur: 25°C (bei neuen Geräten)
*Alle Preisangaben in Euro.