|
Messumformer ISC-Serie : Zur Bestellung bitte
Modellnummer angeben.
| ISC für Prozesssignale |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-P-(*)
|
Spannung |
0/10 V DC
0/1 V DC |
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| Strom |
0/20 mA (4/20 mA)
0/50 mA (10/50 mA)
0/5 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch
ISC-P |
| ISC für Pt100 Widerstandsfühler |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-Pt100-(*)
|
von -50°C
bis +600°C |
über Steckbrücken
einstellbar |
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch
ISC-Pt100 |
| ISC für Thermoelemente |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-TJ-(*)
|
0°C - 700°C |
0 - 700°C
0 - 400°C
0 - 250°C
0 - 150°C
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
 |
ISC-TK-(*)
|
0°C - 1200°C |
0 - 1200°C
0 - 700°C
0 - 400°C
0 - 250°C
0 - 150°C
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
 |
ISC-TE-(*) |
0°C - 800°C |
0 - 800°C
0 - 500°C
0 - 300°C
0 - 175°C
0 - 100°C
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
 |
ISC-TT-(*) |
0°C - 400°C |
0 - 400°C
0 - 300°C
0 - 250°C
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
 |
ISC-TS-(*) |
0°C - 1600°C |
0 - 1600°C
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
 |
ISC-TR-(*) |
850°C - 1700°C |
850 - 1700°C
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch
ISC-T |
| ISC für Potentiometer |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-POT-(*)
|
100 Ohm - 1 MOhm |
0 - 100%
0 - 50%
0 - 25%
0 - 12,5%
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch
ISC-POT |
| ISC für
Widerstandsaufnehmer |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-RES-(*)
|
1 - 10 kOhm |
0 - 10 kOhm
0 - 5 kOhm
0 - 3 kOhm
0 - 1 kOhm
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch-ISC-RES |
| ISC für AC/DC-Strom |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-IAC-(*)
|
AC-Strom |
0-5 A, 0-3 A,
0-2 A, 0-1 A,
0-500 mA, 0-300 mA,
0-200 mA, 0-100 mA
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
 |
ISC-IDC-(*)
|
DC-Strom |
0-5 A, 0-3 A,
0-2 A, 0-1 A,
0-500 mA, 0-300 mA,
0-200 mA, 0-100 mA
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch
ISC-I |
| ISC für AC/DC-Spannung |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-VAC-(*)
|
AC-Spannung |
650 V, 300 V,
150 V, 65 V,
15 V, 7,5 V, 1 V,
650 mV, 300 mV,
150 mV, 75 mV
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
 |
ISC-VDC-(*)
|
DC-Spannung |
650 V, 300 V,
150 V, 65 V,
15 V, 7,5 V, 1 V,
650 mV, 300 mV,
150 mV, 75 mV
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch
ISC-V |
| ISC für
Frequenz-/Impulssignale |
| Modellnummer |
Messbereich |
Eingangsbereiche |
Ausgangssignal |
 |
ISC-Hz-(*)
|
Frequenz |
20 Hz, 40 Hz, 60 Hz
100 Hz, 200 Hz, 300 Hz
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz
3 kHz, 5 kHz, 10 kHz
20 kHz, 30 kHz, 50 kHz
|
0-10 V
oder
0/4-20 mA |
| (*) Bitte die Versorgungsspannung wie folgt angeben: 0
= 230 V AC, 1 = 115 V AC, 6 =
24 V DC |
Datenblatt
ISC
Handbuch
ISC-Hz |
|