Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

OM-EL-USB   Datenlogger im USB-Stick-Format

OM-EL-USB Datenlogger im USB-Stick-Format OM-EL-USB Datenlogger im USB-Stick-Format

Modellübersicht

 
 
  • Modelle für Temperatur, Spannung und Strom sowie Kombimodell für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit/Taupunkt
  • Direkt am USB-Anschluss einsteckbar
  • Einfaches Einrichten und Herunterladen von Daten ohne USB-Kabel
  • Benutzerdefinierbare Grenzwerte für Alarme und zugehörige LED-Anzeigen
  • Software kompatibel mit Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (32 und 64 Bit)
  • Leuchtstarke rote, grüne und orangefarbene LED-Anzeigen
  • Warnung bei niedrigem Batteriestand
  • IP67
 
Die Datenlogger-Serie OM-EL-USB umfasst Modelle für Temperatur, Spannung, Strom sowie ein Kombigerät für Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit/Taupunkt. 

Das Einrichten des Datenloggers und Überspielen der Messdaten auf den Rechner gestalten sich denkbar einfach: den Logger an einem USB-Anschluss des PC einstecken und anschließend die bedienungsfreundliche Windows-Software ausführen.

 
Datenblatt-PDF Handbuch-PDF
OM-EL-USB-1
OM-EL-USB-2
OM-EL-USB-3
OM-EL-USB-4
OM-EL-USB-SW (Konfigurationssoftware)
 

 
 
Allgemeine Beschreibung


Zu den per Software einstellbaren Einrichtungsparametern gehören Aufzeichnungsintervall, unterer und oberer Alarmgrenzwert sowie (bei Temperaturmodellen) die Temperatureinheit (°C oder°F). Die heruntergeladenen Daten können anschließend grafisch dargestellt, ausgedruckt sowie andere Anwendungen wie etwa Excel exportiert werden.

OM-EL-USB Bildschirm zum Start der Aufzeichnung  OM-EL-USB Abmessungen

Zum Lieferumfang des Datenloggers gehört eine Lithiumbatterie mit langer Lebensdauer. Der Status des Loggers wird durch die eingebauten LEDs signalisiert. Bei aufgesetzter Verschlusskappe sind die USB-Datenlogger sogar IP67-geschützt.

 


Modellübersicht

 

OM-EL-USB-1
OM-EL-USB-1 – 
Datenlogger für Temperatur

Temperaturbereich:
 
-35 bis 80°C
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±1,0°C

 

 

OM-EL-USB-1-LCD
OM-EL-USB-1-LCD – 
Datenlogger für Temperatur mit LCD-Anzeige

(Windows-Software)

Temperaturbereich:  
-35 bis 80ºC
Auflösung: 0,5ºC
Genauigkeit: ± 0,5ºC

 

 

OM-EL-USB-1-PRO-A
OM-EL-USB-1-PRO-A – 
Datenlogger für Temperatur

(Windows-Software)

Temperaturbereich:  
-40 bis 125°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: ±0,2°C

 

   
                 
 

OM-EL-USB-2
OM-EL-USB-2 – 
Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit 


(Taupunktanzeige per Windows-Software)

TEMPERATUR:
Bereich: -35 bis 80°C
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±0,5°C

LUFTFEUCHTIGKEITSBEREICH:  
Bereich: 0 bis 100% rel. LF
Auflösung: 0,5% rel. LF
Genauigkeit: bei 20 bis 80% rel. LF: ±3,0%

TAUPUNKT
Genauigkeit (Gesamtfehler beim berechneten Taupunkt bei Messungen einer rel. LF zwischen 40 und 100% bei 25°C): ±1,1°C

 

OM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD – 
Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit 
mit LCD-Anzeige

(Taupunktanzeige per Windows-Software)

TEMPERATUR:
Bereich: -35 bis 80°C
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±0,5°C

LUFTFEUCHTIGKEITSBEREICH:  
Bereich: 0 bis 100% rel. LF
Auflösung: 0,5% rel. LF
Genauigkeit: bei 20 bis 80% rel. LF: ±3,0%

TAUPUNKT
Genauigkeit (Gesamtfehler beim berechneten Taupunkt bei Messungen einer rel. LF zwischen 40 und 100% bei 25°C): ±1,1°C

 

OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS – 
Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit 
mit LCD-Anzeige 
und mit hoher Genuigkeit

(Taupunktanzeige per Windows-Software)

TEMPERATUR:
Bereich: -35 bis 80°C
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±0,3°C

LUFTFEUCHTIGKEITSBEREICH:  
Bereich: 0 bis 100% rel. LF
Auflösung: 0,5% rel. LF
Genauigkeit: bei 20 bis 80% rel. LF: ±2,0%

TAUPUNKT
Genauigkeit (Gesamtfehler beim berechneten Taupunkt bei Messungen einer rel. LF zwischen 40 und 100% bei 25°C): ±1,1°C

 

OM-EL-USB-2-PLUS
OM-EL-USB-2-PLUS –  
Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit 
mit hoher Genauigkeit

(Taupunktanzeige per Windows-Software)

TEMPERATUR:
Bereich: -35 bis 80°C
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±0,3°C

LUFTFEUCHTIGKEITSBEREICH:  
Bereich: 0 bis 100% rel. LF
Auflösung: 0,5% rel. LF
Genauigkeit: bei 20 bis 80% rel. LF: ±2,0%

TAUPUNKT
Genauigkeit (Gesamtfehler beim berechneten Taupunkt bei Messungen einer rel. LF zwischen 40 und 100% bei 25°C): ±1,1°C

 
                 
 

OM-EL-USB-3
OM-EL-USB-3 – 
Datenlogger für Spannung

Spannungsbereich:
0 bis30 VDC
Auflösung: 100 mV
Genauigkeit: ±1%

 

OM-EL-USB-4
OM-EL-USB-4 – 
Datenlogger für Strom

Strombereich:
4 bis 20 mA
Auflösung: 0,1 mA
Genauigkeit: ±1%

     
                 

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

OM-EL-USB Datenlogger im USB-Stick-Format


 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnr.

Beschreibung

Preis in Euro
 OM-EL-USB-1

USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C

51,00
 OM-EL-USB-1-LCD

USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C mit LCD-Anzeige

62,00
 OM-EL-USB-1-PRO-A

USB-Datenlogger für Temperaturbereich -40 bis 125°C

128,00
 OM-EL-USB-2

USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C, 
relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100% und Taupunkt

66,00
 OM-EL-USB-2-LCD

USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C, 
relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100% und Taupunkt mit LCD-Anzeige

77,00
 OM-EL-USB-2-LCD-PLUS

USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C, 
relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100% und Taupunkt mit LCD-Anzeige und
mit hoher Genauigkeit

100,00
 OM-EL-USB-2-Plus

USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C, 
relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100% und Taupunkt 
mit hoher Genauigkeit

88,00
 OM-EL-USB-3

USB-Datenlogger für Spannungen von  0 bis 30 VDC

60,00
 OM-EL-USB-4

USB-Datenlogger für Strom von 4 bis 20 mA 

60,00
 OM-EL-BATT

Ersatz-Lithiumbatterie – 3,6 V; Größe ½ AA

4,00
 OM-EL-BATT-PRO-A

Ersatz-Lithiumbatterie – 3,6 V; Größe 2/3 AA für OM-EL-USB-1-PRO-A

9,00

Jeder Datenlogger wird komplett mit Windows-Software auf CD-ROM, Benutzerhandbuch und 3,6-V-Lithiumbatterie geliefert. Der Datenlogger lässt sich direkt an einem USB-Anschluss des PC einstecken – ohne USB-Kabel.

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 
 

Datenerfassungs-Datenbuch
(Englisch)

CD-ROM
PC-Messtechnik

PC-Messtechnik-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.