|
|
OM-LGR-5325
|
OM-LGR-5327
|
OM-LGR-5329
|
|
Analogeingänge |
|
Anzahl der Kanäle
|
8 differentiell /
16 einseitig geerdet
|
8 differentiell /
16 einseitig geerdet
|
8 differentiell
/
16 einseitig geerdet
|
|
A/D-Wandlerauflösung |
16 Bit |
16 Bit |
16 Bit |
|
Eingangskonfiguration |
Gemultiplext |
Gemultiplext |
Gemultiplext |
|
Eingangsbereiche
Per Software für jeden Kanal
separat einstellbar |
±10 V, ±5 V, ±1 V |
±30 V, ±10 V, ±5 V, ±1 V |
±30 V, ±10 V, ±5 V, ±1 V |
|
Maximale absolute
Eingangsspannung |
CH_x gegen
AGND,
±25 V max. |
CH_x gegen
AGND,
±38 V max. |
CH_x gegen
AGND,
±38 V max. |
|
Summenabtastrate |
100 kS/s |
200 kS/s |
200 kS/s |
|
Digitaleingänge |
|
Anzahl der Kanäle
|
16-Kanal TTL
|
16-Kanal TTL |
16-Kanal isoliert, für industrielle Anwendungen |
|
Eingangsspannungsbereich
|
0 bis 28 V
|
0 bis 28 V |
0 bis 30 V |
|
Eingangs-Kennwerte |
47 kOhm Pull-Down-Widerstand, 39,2 kOhm in Reihe |
47 kOhm Pull-Down-Widerstand, 39,2 kOhm in Reihe |
Spannungsteiler 39,2 kOhm in Reihe und 10 kOhm Shunt gegen IGND |
|
Ereignisprotokollierung |
– |
Zustandsänderung, Bitmuster Ereignis
mit Zeitstempel durch Echtzeituhr |
|
Digitalausgang |
|
Anzahl der Kanäle
|
1 Relais (Wechsler)
|
1 Relais (Wechsler) |
1 Relais (Wechsler) |
|
Schaltleistung
|
1 A max.
|
1 A max. |
1 A max. |
|
Zählereingänge |
|
Zähler
|
4 × 32 Bit Auf/Ab (TTL)
|
4 × 32 Bit Auf/Ab
(TTL)
Quadraturzähler (x1, x2, x4) |
|
Betriebsart
|
Auf/Ab, Periode/Frequenz,
Modulo N
|
Quadratur, Auf/Ab, Periode/Frequenz,
Modulo N |
|
Trigger |
|
Triggerquelle
|
Extern digital, Extern analog |
Extern digital, Extern analog,
Bitmuster-Trigger (16-Bit) |
|
Sonstiges |
|
Datenspeicherung
|
4-GB-SD-Speicherkarte (max. 32 GB)
|
|
Speicherformat
|
Export in CSV-Format
|
|
Software
|
inkl. DAQLog-Software (Windows XP, VISTA und 7 (32 Bit und 64 Bit)
|
|
Abmessungen und Gewicht
|
241 × 127 × 44,5 mm, 0,52 kg
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
0 bis 55°C
|
|
USB-Schnittstelle
|
USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel)
|
|
Versorgungsspannung
|
9…30 V DC; inkl. Universalnetzteil (9 V DC, 1 A)
|