Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

CN8200  
Temperatur/Prozessregler mit 1/16-DIN-Maß und 8 Rampen-/Haltesegmenten

Beschreibung
Bestellangaben

 
    Standardmerkmale
  • Universaleingänge für Pt100, Thermoelement und Prozess
  • Selbstoptimierung, Funktion Heizen/Kühlen für beide Ausgänge einstellbar
  • Sollwert-Rampenfunktion
  • 8 Rampen-/Haltesegmente
  • Auflösung von 0,1°C für Temperaturen unter 1000°C
  • IP65-geschützte Front
    Optionen
  • RS232/RS485-Schnittstelle
  • Externe Sollwertanwahl
  • Transmitterspeisung
  • Analogausgang für PV/SV
  • 24 V AC/DC-Versorgung
 

Der CN8200 Temperatur-/Prozessregler ist besonders vielseitig und einfach zu konfigurieren. Bei der Konfiguration müssen nur die Parameter durchlaufen und eingestellt werden, die für eine gegebene Applikation erforderlich sind.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
HANDBUCH 1/16-DIN-Version
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Ein zweizeiliges Display mit verschiedenen Statusfeldern stellt alle relevanten Informationen so übersichtlich dar, dass sie auf einen Blick erkannt werden können. LEDs zeigen den Status von Ausgängen, Alarmen, der digitalen Kommunikation sowie von Optionen an.

In der Standardausführung ist der CN8200 mit einem Universalnetzteil für 100 bis 250 V AC und 120 bis 250 V DC ausgestattet, als Option steht eine 24 V AC/DC-Versorgung zur Verfügung. Die Front des CN8200 ist IP65-geschützt.

Der CN8200 verfügt über verschiedene Regelalgorithmen. Die Selbstoptimierung ist eine Besonderheit des CN8200 und erreicht auch bei schwierigen Regelverhältnissen praxisgerechte Ergebnisse.

Zur Standardausstattung des Reglers gehört eine Rampenfunktion, die den Prozesswert in einer vorgegebenen Zeit auf den Sollwert führt, sowie ein Sollwert-Profil mit 8 Rampen- und/oder Haltesegmenten. Weitere Standardfunktionen des CN8200 sind digitale Filter, Ausgangsbegrenzung und Anzeige von Temperaturen mit 0,1°C Auflösung. Die beiden Regelausgänge können für eine Vielzahl von Regelungs- und Alarmanwendungen konfiguriert werden. Zusätzlich stehen zwei separate Alarmausgänge zur Verfügung.

Als Optionen stehen RS232/ RS485-Schnittstellen, externer Sollwert, eine integrierte Aufnehmerversorgung oder ein analoger Schreiberausgang für den Prozess- oder den Sollwert zur Verfügung.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Temperatur/Prozessregler CN8200 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 CN8201-(*)  Regler mit 8 Rampensegmenten, 1 Regelausgang 264,00 
 CN8202-(*)-(*)  Regler mit 8 Rampensegmenten, 2 Regelausgänge 289,00 

Bitte Bestellkode für gewünschte Ausgangsart unter (*) und (**) wie folgt angeben:

 Gewünschte Ausgangsart  Bestellkode
 1. Ausgang
 Bestellkode
 2. Ausgang
 Relais  -R1  -R2
 Logik (DC Impuls)  -DC1  -DC2
 Halbleiterrelais, 1 A  -T1  -T2
 4...20 mA, 500 Ohm max.  -F1  -F2
 4...20 mA, 1000 Ohm max.  -FH1  -FH2
 

   

 Optionen – nicht kombinierbar, bitte nur eine Option auswählen

 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 -AL1  Ein Alarmausgang, elektromechanisches Relais 40,00
 -AL2  Zwei Alarmausgänge, Halbleiterrelais, AC 40,00
 -AL3  Zwei Alarmausgänge (24 V DC) 40,00
 -C2  RS-232-Schnittstelle 95,00
 -C4  RS-485-Schnittstelle 95,00
 -PVSV1  Schreiberausgang, PV oder SV, 4...20 mA 65,00
 -PVSV2  Schreiberausgang, PV oder SV, 0...5 V DC 65,00
 -RSP1  Anwahl eines 2. Sollwerts über Schließer + 1 Alarmausgang 75,00
 -RSP2  Anwahl eines 2. Sollwerts über Öffner + 1 Alarmausgang 75,00
 -RSP3  Anwahl eines 2. Sollwerts über TTL-Pegel 75,00
 -XP1  Transmitterspeisung, 15 V DC 75,00
 -XP2  Transmitterspeisung, 12 V DC 75,00
 -XP3  Transmitterspeisung, 10 V DC 75,00
 -XP4  Transmitterspeisung, 5 V DC 75,00

 Zubehör

 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro
 -LV  24 V AC/DC-Versorgung 40,00
 CN8-SW  Software zur Überwachung und Bedienung des Reglers  ohne Aufpreis

 

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.