omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

HH506RA  
Digital-Thermometer mit Thermoelement-Eingang und RS232C-Schnittstelle

HH506RA Digital-Thermometer mit Thermoelement-Eingang und RS232C-Schnittstelle
2 Thermoelement-Eingänge 
 
 
  • 2 Temperatureingänge
  • 7 Thermoelement-Typen
  • Anzeige mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
  • Datenspeicher (128 Messwerte mit Zeitstempel)
  • Datenlogger-Funktionen (bis zu 1024 Messwerte, Interval von 1 Sekunde bis 24 Stunden)
  • Einstellbare Zeit, Aufzeichnungsintervall und automatische Abschaltung
  • Software-Paket (mit RS232CKabel und Disk, nur Modell HH506RA)
  • °C/°F umschaltbar 
  • 0,1 Auflösung
  • Wasser/Spritzdicht, Staubgeschützt (IP56)
 
Der OMEGA® HH506A ist ein kostengünstiges, tragbares Digitalthermometer für Thermoelemente der Typen K, J, R, S, T, E und N mit vielen praktischen Funktionen. Das Gerät verfügt über einen Messwertspeicher für bis zu 128 Messswerte mit Zeitstempel, die auf Tastendruck gespeichert werden. Im Datenlogger-Modus lassen sich bis zu 1024 Messwerte mit einem Intervall von 1 Sekunde bis 23:59:59 aufzeichnen. Die Daten werden in 16 Gruppen von 64 Datensätzen gespeichert. Zur Messung und Anzeige stehen verschiedene Betriebsarten zur Verfügung (Min./Max, Mittelwert, Relativwert, T1/T2), die sich – einfach auf Tastendruck anwählen lassen. Modell HH506RA bietet zusätzlich zu allen Funktionen des HH506A eine RS232C-Schnittstelle mit Windows®-Software.
 
Zubehör
Bestellangaben
 
 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

  Technische Daten
Eingangskanäle:
2
Thermoelement-Typen: K, J, T, E, R, S, N
Bereich: -210 bis 1767°C
Grundgenauigkeit: ±(0,05% des Messwerts + 0,3°C)
Auflösung: 0,1°C/1°C
Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung: 
T1-T2; Automatische Abschaltung (deaktivierbar); HI/LO-Grenzwerte (mit akustischem Signal)
Anzahl der Stellen: 19999
Timer: Echtzeit
Datenlogger-Funktion 
Speichern von Daten:
128 Samples mit Zeitstempel
Datenlogger: 1024 Messwerte (Intervall von 1 Sek bis 23:59:59) 
Funktionen: Haltefunktion, Max./Min, Relativ, Differenz
RS232C: nur HH506RA
Software (nur HH506RA): Kompatibel mit Windows 98; 2000; XP 
Spannungsversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 192 × 91 × 53 mm (H × B × T)
Gewicht: Ca. 255 g
 
Zubehör

Im Lieferumfang enthalten sind Gummistoßschutz, 9 V-Batterie und Bedienungsanleitung. Thermoelement-Modelle werden mit je einem Thermoelement für jeden Eingang geliefert.

Zubehör für Thermoelement-Eingänge (Modell 5SC-GG-KI-30-1M)
Thermoelement-Modelle werden komplett mit je einem Thermoelement für jeden Eingang geliefert.
.

  • Drahtthermoelement: Typ K mit Subminiatur-Steckverbinder und Zugentlastung/Spule
  • Genauigkeit: DIN Klasse 1
  • Drahtdurchmesser: 0,25 mm
  • Max. Betriebstemperatur:
    Glasseide-Isolierung 480°C
    Steckverbinder 220°C
 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 HH506RA   €199,00   2-Kanal-Thermometer und Datenlogger mit RS232C und Software
 HH506A   €159,00   2-Kanal-Thermometer und Datenlogger
 HH506RA-USB-SW   €30,00   USB-Kabel und Software for Win98/NT/2000 (HH506RA wird mit RS232-Kabel und Software geliefert)
 SC-HH500   €15,00   Tragetasche
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.