Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

HSTC  
Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze

HSTC
Bestellangaben

 
  • Dicht verschweißte Spitze, IP68
  • Sterilisierbar
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
  • Elektrisch isolierte Übergangsstelle
  • Einfache Reinigung und Sterilisation
  • Kleine Fühlerdurchmesser für schnelles Ansprechverhalten
  • Temperaturbereich -270...+250°C
  • Thermoelementleitung aus Litze (0,14 mm2)
  • Nominaler Querschnitt 1,6 mm × 2,6 mm
  • Kundenspezifische Längen, Isolierungen und Anschlussarten lieferbar
 

Diese PFA-isolierten Thermoelementfühler verfügen über eine voll PFA-gekapselte Messspitze, die gegen Umgebungseinflüsse weitgehend geschützt ist. Die besondere Konstruktion ermöglicht es, das flexible, elektrisch gegen das Messobjekt isolierte Thermoelement in anspruchsvollen Anwendungen auch unter engen Platzbedingungen einzusetzen.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

HSTC Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

 Modellnummer  Beschreibung Preis 
in Euro
 HSTC-TT-(*)I-24S-1M

Voll PFA-gekapseltes Thermoelement, 1 m Kabel, abisolierte Kabelenden

18,00
 HSTC-TT-(*)I-24S-2M

Voll PFA-gekapseltes Thermoelement, 2 m Kabel, abisolierte Kabelenden

20,00
 HSTC-TT-(*)I-24S-3M

Voll PFA-gekapseltes Thermoelement, 3 m Kabel, abisolierte Kabelenden

22,00
 HSTC-TT-(*)I-24S-1M-SMPW-CC

Voll PFA-gekapseltes Thermoelement, 1 m Kabel, SMPW-Steckverbinder mit Kabelschelle

21,00
 HSTC-TT-(*)I-24S-2M-SMPW-CC

Voll PFA-gekapseltes Thermoelement, 2 m Kabel, SMPW-Steckverbinder mit Kabelschelle

23,00
 HSTC-TT-(*)I-24S-3M-SMPW-CC

Voll PFA-gekapseltes Thermoelement, 3 m Kabel, SMPW-Steckverbinder mit Kabelschelle

25,00
*

Thermoelement-Typ eintragen: J, K, T oder E.

Für andere Kabellängen ändern Sie „1M“ auf die gewünschte Länge in Meter, Aufpreis 2,00 Euro pro Meter

Für ein Thermoelement mit Stecker in Standardgröße ersetzen Sie das „SMPW“ in der Modellnummer durch „OSTW“ (ohne Aufpreis).

Optionale Steckerverbinder für HSTC
Bestellbeispiel

HSTC-TT-KI-24S-2M-SMPW-CC, PFA-isoliertes Thermoelement, Typ K, 2 m Kabel, Miniatur-Steckverbinder mit Zugentlastung, 23,00 Euro

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.