Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Supermeter mit Lasermarker

HHM290

HHM290 - Supermeter mit Lasermarker | HHM290

HHM290 - Supermeter mit Lasermarker

1 year warranty CE
  • Integrierte berührungslose IR-Temperaturmessung
  • Emissionsfaktor einstellbar von 0,1 bis 1,00 in Schritten zu 0,01
  • Sichtfeld der Optik 10:1 (Verhältnis Entfernung:Messfleck)
  • Robustes Design mit großem, beleuchtetem LCD-Display
  • Zwei Thermoelement-Eingänge Typ K und Anzeige von T1 und T2 oder Temperaturdifferenz (T1-T2)
  • Multimeter mit Min.-, Max.- und Mittelwert-Anzeigen
  • Misst Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Induktivität und Frequenz
  • Integrierter Dioden- und Logik-Tester
  • Batterie- oder Netzbetrieb (über Netzteil)
  • Automatische Abschaltung
  • Stativanschluss und Stoßschutz

Beschreibung

Das HHM290 ist ein besonders preisgünstiges Digitalmultimeter und Thermometer. Es erweitert die Funktionen eines modernen DMM um zwei einfache Möglichkeiten zur Temperaturmessung. Für den mobilen Einsatz konzipiert, wird das HMM290 mit Batterien betrieben, für den Einsatz in Labor oder Werkstatt kann die Versorgung jedoch auch über ein Netzteil erfolgen..

Als Messbereiche stehen Bereiche für Spannung (AC und DC), Strom (AC und DC), Widerstand, Kapazität, Induktivität und Frequenz zur Verfügung. Eine Logiktester-Funktion sowie eine Testfunktion zur Prüfung von Dioden runden die Palette der Messfunktionen für elektrische Größen ab.

Für die berührungslose Temperaturmessung verfügt der HHM290 über einen integrierten Infrarot-Sensor mit Lasermarker und einem Sichtfeld der Optik von 10:1. Zusätzlich stehen zwei Eingänge für Thermoelemente des Typs K zur Verfügung.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind die Anzeige von Temperaturdifferenz und Min.-/Max.-Werten, manuelle oder automatische Bereichswahl, ein integrierter Timer sowie eine automatische Selbstabschaltung.

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.