omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Thermoelement-Handfühler
mit Edelstahl- (304 SS) oder Inconel-Mantel

 
  • Handgriff dauerhaft an Fühler angegossen, mit Kabel und Miniaturstecker
  • Angegossener Griff bis 220°C einsetzbar
  • Spiralkabel mit überlegener Formstabilität, auf 1,5 m ausziehbar
  • Miniaturstecker für Handthermometer
  • 300, 450 und 600 mm als Standardlängen, andere Längen auf Anfrage lieferbar
  • Mantelmaterial: 304, 310, 316, 321 SS, Inconel N und Super-OMEGACLAD®-XL
  • Fühlerspitze auch mit Einstech- oder Luftstrom-Ausführung
 

Das 0,3 Meter lange Spiralkabel lässt sich bis auf 1,5 Meter ausziehen und 
hat einen Miniaturstecker zum einfachen Anschluss an tragbare Thermometer.

 
 

 

 

 
 Modellübersicht
TC-
Typ
Mantel ø
mm
Modellnummer
300 mm Länge
Modellnummer
600 mm Länge
J Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
JHIN-116(*)-RSC-12
JHIN-18(*)-RSC-12
JHIN-316(*)-RSC-12
JHIN-14(*)-RSC-12
JHIN-116(*)-RSC-24
JHIN-18(*)-RSC-24
JHIN-316(*)-RSC-24
JHIN-14(*)-RSC-24
J 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
JHSS-116(*)-RSC-12
JHSS-18(*)-RSC-12
JHSS-316(*)-RSC-12
JHSS-14(*)-RSC-12
JHSS-116(*)-RSC-24
JHSS-18(*)-RSC-24
JHSS-316(*)-RSC-24
JHSS-14(*)-RSC-24
K Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
KHIN-116(*)-RSC-12
KHIN-18(*)-RSC-12
KHIN-316(*)-RSC-12
KHIN-14(*)-RSC-12
KHIN-116(*)-RSC-24
KHIN-18(*)-RSC-24
KHIN-316(*)-RSC-24
KHIN-14(*)-RSC-24
K 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
KHSS-116(*)-RSC-12
KHSS-18(*)-RSC-12
KHSS-316(*)-RSC-12
KHSS-14(*)-RSC-12
KHSS-116(*)-RSC-24
KHSS-18(*)-RSC-24
KHSS-316(*)-RSC-24
KHSS-14(*)-RSC-24
E Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
EHIN-116(*)-RSC-12
EHIN-18(*)-RSC-12
EHIN-316(*)-RSC-12
EHIN-14(*)-RSC-12
EHIN-116(*)-RSC-24
EHIN-18(*)-RSC-24
EHIN-316(*)-RSC-24
EHIN-14(*)-RSC-24
E 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
EHSS-116(*)-RSC-12
EHSS-18(*)-RSC-12
EHSS-316(*)-RSC-12
EHSS-14(*)-RSC-12
EHSS-116(*)-RSC-24
EHSS-18(*)-RSC-24
EHSS-316(*)-RSC-24
EHSS-14(*)-RSC-24
T Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
THIN-116(*)-RSC-12
THIN-18(*)-RSC-12
THIN-316(*)-RSC-12
THIN-IM69(*)-RSC-12
THIN-116(*)-RSC-24
THIN-18(*)-RSC-24
THIN-316(*)-RSC-24
THIN-14(*)-RSC-24
T 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
THSS-116(*)-RSC-12
THSS-18(*)-RSC-12
THSS-316(*)-RSC-12
THSS-IM69(*)-RSC-12
THSS-116(*)-RSC-24
THSS-18(*)-RSC-24
THSS-316(*)-RSC-24
THSS-14(*)-RSC-24

Preisgünstig auch mit anderen Fühlerspitzen lieferbar

Luftstromfühler
Das luftumströmte Element ermöglicht schnelle Ansprechzeiten. Einsetzbar bis 870°C. Nur mit 4,5 mm Durchmesser und offenliegender Messspitze verfügbar.
Zur Bestellung ergänzen Sie die Modellnummer um „-AP".

Einstechfühler (sehr gängig)
Konische Spitze zum Einstechen in weiches und angefrorenes oder angetautes Material, einsetzbar bis 1150°C. Nur mit 4,5 mm oder 6 mm Durchmesser und geerdeter Messspitze verfügbar. Zur Bestellung ergänzen Sie die Modellnummer um „-NP”.

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt - weitere Kombinationen siehe Modellkonfigurator)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 KHSS-18G-RSC-12   €34,00   Thermoelement Typ K, 3,0 mm Durchmesser, geerdete Messspitze, 300 mm Länge, 304 SS-Mantel
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Fühler, bei denen der Griff nicht angegossen ist, können auch mit PFA-Beschichtung geliefert werden. Ergänzen Sie die Teilenummer um „-PFA”. Aufpreis bitte anfragen.


 Modellkonfigurator
(1) (2) (3) (4) (5)
H -RSC
Beschreibung der Optionen
(1) Thermoelementtyp
  Wählen Sie J für Typ J, K für Typ K, E für Typ E, T für Typ T
(2) Mantelmaterial
  Wählen Sie SS für 304 Edelstahl, IN für Inconel, 310SS für 310 SS Edelstahl, 316SS für 316 SS Edelstahl, 321SS für 321 SS Edelstahl, XL für Mantel mit Super-OMEGACLAD-XL
(3) Durchmesser
  Wählen Sie -116 für 1.5 mm, -18 für 3.0 mm, -316 für 4.5 mm, -14 für 6.0 mm
(4) Messspitze
  Wählen Sie G für Geerdet, U für Nicht geerdet, E für Offenliegend
(5) Länge
  Wählen Sie -12 für 300 mm, -24 für 600 mm

Anmerkung:
Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind zulässig. Bitte entnehmen Sie die zulässigen Modellnummern dem Datenblatt.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.