Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Vorzugstypen  
Thermo- und Ausgleichsleitungen Typ K, J, N, C, D, R, S ab Lager lieferbar

Vorzugstypen: Thermo- und Ausgleichsleitungen Typ K, J, N, C, D, R, S ab Lager lieferbar
Bestellangaben
Mindermengen und Rabattstaffel

 
  • Für Thermoelement-Typ K und Typ N
  • DIN-Genauigkeitsklasse 1 lieferbar
  • Litzeausführung
  • PTFE-, Silikon oder PVC-Isolierung
  • Drahtdurchmesser 0,5 mm und 0,2 mm
  • Abgeschirmte oder ungeschirmte Leitungen
 

Die hier aufgeführten Thermo- und Ausgleichsleitungen werden besonders häufig eingesetzt und sind kurzfristig lieferbar.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Thermo- und Ausgleichsleitungen : mit besonders kurzer Lieferzeit

 
 Zur Bestellung bitte Modellnummer und gewünschte Länge angeben.
 
IEC-GG-K-24-SLE-JU IEC-GG-K-24-SLE-JU
Thermoelement-Leitung mit Glasseide-Isolierung
Thermoleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584,
Genauigkeit Klasse 1,
2 Einzeldrähte (2 × 0,5 mm), IEC-Farben grün/weiß,
Glasseide-Isolierung, Außendurchmesser: 1,3 × 2 mm, 
max. 480°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,15 Euro
IEC24-FF-K-24S-TCB-SLE-JU IEC24-FF-K-24S-TCB-SLE-JU
Abgeschirmte Thermoleitung mit FEP-Isolierung
Thermoleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584,
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben grün/weiß,
FEP/FEP-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht,
Außendurchmesser 2,4 mm, max. 200°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,70 Euro
IEC24-FF-JI-24S-TCB-SLE-JU FF-JI-24S-TCB-SLE-JU
Abgeschirmte Thermoleitung mit FEP-Isolierung
Thermoleitung Typ J (Fe-Konst), IEC 584,
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben schwarz/weiß,
FEP/FEP-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht,
Außendurchmesser 3,2 mm, max. 200°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,70 Euro
IEC-FF-K-24S-TCB-SLE-JU IEC-FF-K-24S-TCB-SLE-JU
Abgeschirmte Thermoleitung mit FEP-Isolierung
Thermoleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584,
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben grün/weiß,
FEP/FEP-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht,
Außendurchmesser 3,2 mm, max. 200°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,95 Euro
EXFF-C-24S-TCB-SLE-JU EXFF-C-24S-TCB-JU
Thermoelement-Ausgleichsleitung mit FEP-Isolierung
Thermoelement-Ausgleichsleitung Typ C, 
Litze (7 × 0,2 mm), ANSI-Farben rot/weiß,
FEP/FEP-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht,
Außendurchmesser 3,2 mm, max. 200°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 2,40 Euro
EXFF-D-24S-TCB-SLE-JU EXFF-D-24S-TCB-JU
Thermoelement-Ausgleichsleitung mit FEP-Isolierung
Thermoelement-Ausgleichsleitung Typ D, 
Litze (7 × 0,2 mm), ANSI-Farben rot/weiß,
FEP/FEP-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht,
Außendurchmesser 3,2 mm, max. 200°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 2,60 Euro
IEC-FF-N-24S-TCB-SLE-JU IEC-FF-N-24S-TCB-SLE-JU
Abgeschirmte Thermoleitung mit FEP-Isolierung
Thermoleitung Typ N, IEC 584,
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben rosa/weiß,
FEP/FEP-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht,
Außendurchmesser 3,2 mm, max. 200°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,95 Euro
IEC-SS-K-24S-JU IEC-SS-K-24S-JU
Thermoleitung mit Silikon-Isolierung
Thermoleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584,
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben grün/weiß,
Silikon/Silikon-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Außendurchmesser 3,8 mm,
kurzzeitig max. 230°C, dauerhaft max. 180°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,80 Euro
IEC-SS-N-24S-JU IEC-SS-N-24S-JU
Thermoleitung mit Silikon-Isolierung
Thermoleitung Typ N, IEC 584,
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben rosa/weiß,
Silikon/Silikon-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Außendurchmesser 3,8 mm,
kurzzeitig max. 230°C, dauerhaft max. 180°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,80 Euro
IEC-EXSS-R/S-24S-JU IEC-EXSS-RS-24S-JU
Thermoelement-Ausgleichsleitung mit Silikon-Isolierung
Thermoelement-Ausgleichsleitung Typ R/S, IEC 584,
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben orange/weiß,
Silikon/Silikon-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Außendurchmesser 3,8 mm,
kurzzeitig max. 230°C, dauerhaft max. 180°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,80 Euro
IEC-FS-K-24S-JU IEC-FS-K-24S-JU
Thermoleitung mit FEP-Silikon-Isolierung
Thermoleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584, 
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben grün/weiß,
Außenisolierung: Silikon, Adernisolierung: FEP,
Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Außendurchmesser 3,8 mm,
kurzzeitig max. 230°C, dauerhaft max. 180°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,80 Euro
IEC-FS-N-24S-JU IEC-FS-N-24S-JU
Thermoleitung mit FEP-Silikon-Isolierung
Thermoleitung Typ N, IEC 584,
Genauigkeit besser als Klasse 1 (± 0,8°C),
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben rosa/weiß,
Außenisolierung: Silikon, Adernisolierung: FEP,
Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Außendurchmesser 3,8 mm,
kurzzeitig max. 230°C, dauerhaft max. 180°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,80 Euro
IEC-EXPP-K-24S-JU IEC-EXPP-K-24S-JU
Ausgleichsleitung mit PVC-Isolierung
Ausgleichsleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584,
eingeschränkte Toleranz,
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben grün/weiß,
PVC/PVC-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Außendurchmesser 3,6 mm, max. 105°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,05 Euro
IEC-EXPP-K-24S-TCB-JU IEC-EXPP-K-24S-TCB-JU
Abgeschirmte Ausgleichsleitung mit PVC-Isolierung
Ausgleichsleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584,
eingeschränkte Toleranz,
Litze (7 × 0,2 mm), IEC-Farben grün/weiß,
PVC/PVC-Isolierung, Draht-ø: 2 × 0,5 mm (0,22 mm²),
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht,
Außendurchmesser 4,5 mm, max. 105°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,40 Euro
T-KI-24S-TW-SLE-JU T-KI-24S-TW-SLE-JU
Thermoelement-Leitung mit FEP-Isolierung
Thermoleitung Typ K (NiCr-Ni), IEC 584, 
Genauigkeits-Klasse 1, 
Durchmesser 2 × 0,5 mm, (Querschnitt 2 × 0,22 mm²), 
Litze (7 × 0,2 mm), IEC Farbcode grün/weiß, 
verseilt ohne gemeinsamen Außenmantel, 
Außendurchmesser 2,2 mm, max. 200°C
Preis/m bei Abnahme von 150-899 m: 1,35 Euro
 
 
 Mindermengen und Rabattstaffel
Preis pro Meter für Mindermengen
Bei Abnahme von Mindermengen multiplizieren
Sie den angegebenen Meterpreis bitte mit den folgenden Faktoren:

 Länge

 Faktor für Meterpreis

 bis 15 Meter  2,5
 15 - 29 Meter  2
 30 - 59 Meter  1,75
 60 - 149 Meter  1,5
 150 - 899 Meter  1,0 (wie angegeben)
Rabattstaffel: 
für Längen ab 900 Meter 
gelten folgende Rabattstaffeln:
 Länge  Rabatt
 900 - 1499 Meter  10%
 1500 - 2999 Meter  15%
 3000 - 5999 Meter  20%
 6000 Meter  Auf Anfrage
 
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.