omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Temperaturfühler mit Schraubgewinde  
Pt100- oder Thermoelementfühler

Temperaturfühler mit Schraubgewinde (Pt100-, Thermoelement- oder Thermistorfühler)
Bestellangaben

 
  • Pt100 Klasse A, 4-Drahtanschluss
  • Thermoelement-Typen K, J oder T
  • Verschiedene Gewinde und Anschlussleitungen
  • Auch bei starken Vibrationen einsetzbar
  • Handmessgerät für Pt100 Modelle GMH3710 und GMH3750
  • Hochgenauer Anzeiger für Pt100 Modell INFB
 

Omegas einschraubbare Temperaturfühler sind mit Thermoelement- oder Pt100 lieferbar. Diese Fühler erlauben eine sichere und zuverlässige Messung in Bereichen, die starken Vibrationen und Stößen ausgesetzt sind. Sie sind primär für den Einbau in Rohrleitung

Verwenden Sie die Bestelltabelle, um den Fühler nach Ihren Anforderungen zu konfigurieren.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

Temperaturfühler mit Schraubgewinde (Pt100-, Thermoelement- oder Thermistorfühler)

 Zur Bestellung bitte Modellnummer laut Bestellcode angeben.
 Auswahl von  Beschreibung  Bestellcode Preis in Euro
 Sensortyp  Pt100
 Thermoelement K
 Thermoelement J
 Thermoelement T
 P
 K
 J
 T
44,00
32,50
32,50
32,50
 Gewinde-
 anschluss
 M8×1 Gewinde
 M10×1 Gewinde
 G1/8-Gewinde
 G1/4-Gewinde
 G1/2-Gewinde
 M8
 M10
 G1/8
 G1/4
 G1/2
---
---
---
---
---
 Genauigkeit  Pt100
 Thermoelement
 Klasse A
 Klasse 1
 A
 1
---
---
 Leitungs-
 material*
 1 m, PVC max. 100°C
 1 m, Silikon max. 200°C
 1 m, PTFE max. 250°C
 1 m, Glasseide max. 400°C
 1 m, PVC max. 100°C, geschirmt
 1 m, PTFE max. 200°C, geschirmt
 1 m, Glasseide max. 400°C, geschirmt
 P
 S
 T
 G
 PS
 TS
 GS
1,00
2,00
2,50
4,00
1,50
3,00
4,50
 Leitungs-
 länge **
 xm Leitungslänge  xM (s.Anm.)
 Leitungs-
 abschluss
 Abisolierte Leitungen (Standard)
 Stecker in Miniaturgröße (nur Thermoelemente)
 Stecker in Standardgröße (nur Thermoelemente)
 Buchse in Miniaturgröße (nur Thermoelemente)
 Buchse in Standardgröße (nur Thermoelemente)
 Aderendhülsen, aufgecrimpt (nur Pt100)
 4-poliger Mini-Stecker (nur Pt100)
 4-polige Mini-Buchse (nur Pt100)
---
 SMPW-M
 OSTW-M
 SMPW-F
 OSTW-F
 CF
 TA4ML
 TA4FL
---
5,00
5,00
5,00
5,00
---
6,60
8,00
* Angegeben ist der Preis pro Meter Leitungslänge.
** Gewünschte Leitungslänge in x Metern angeben. Der Preis ergibt sich aus der gewünschten Meterzahl "x" multipliziert mit dem Preis für das gewünschte Leitungsmaterial.
Bestellbeispiel: P-G1/8-A-PS-1
Fühler mit Schraubgewinde, Pt100, Klasse A, G1/8-Gewinde und 1 Meter geschirmte PVC-Leitung.
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 P-G1/8-A-PS-1   €45,50   Fühler mit Schraubgewinde, Pt100, Klasse A, G1/8-Gewinde und 1 Meter geschirmte PVC-Leitung.
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.