Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SO51194 / SO51124  
Thermoelementverschraubungen 
mit Klemmring in PTFE- oder Edelstahl-Ausführung

Bestellangaben

 
  • PTFE-Ausführung 
    für bis zu max. 180°C, max. 6 bar (jedoch nicht 6 bar bei 180°C)
  • Edelstahl-Ausführung 
    für bis zu max. 300°C, max. 150 bar (jedoch nicht 150 bar bei 300°C)
 

Die Thermoelementverschraubungen ermöglichen durch ihre sorgfältige Konstruktion eine zuverlässige und dichte Verbindung zwischen Thermoelementfühlern und mediumführenden Behältern.

Bei der PTFE-Ausführung wird durch das Anziehen der Überwurfmutter eine temporäre, formschlüssige Verbindung erzielt, die wieder gelöst und durch Verschieben an unterschiedliche Eintauchtiefen angepasst werden kann.

Bei der Edelstahl-Ausführung presst sich der Klemmring durch das Anziehen der Überwurfmutter bleibend auf dem Fühlermantel fest, ohne dass dieser verletzt wird. Durch Lösen der Mutter kann die Verbindung demontiert werden, der Klemmring bleibt dabei auf dem Mantel haften.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

SO51194 und SO51124: Thermoelementverschraubungen mit Klemmring

 SO51194 mit PTFE-Klemmring  Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Abmessungen in mm Preis
pro Stück
in Euro
d G L I M SW1 SW2 D
 SO51194-0.5-M8x1-D-PTFE 0,5 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12 16,25
 SO51194-1-M8x1-D-PTFE 1 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12 10,75
 SO51194-1.5-M8x1-D-PTFE 1,5 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12 10,75
 SO51194-3-M8x1-D-PTFE 3 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12 11,25
 SO51194-3.2-M8x1-D-PTFE 3,2 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12 11,25
 SO51194-3-M10x1-D-PTFE 3 M10x1 24 8 6x0,75 14 8 13,8 13,50
 SO51194-6-M10x1-D-PTFE 6 M10x1 31 8 10x1 14 12 13,8 13,50
 SO51194-1-1/4-D-PTFE 1 G¼" 30 12 6x0,75 19 8 18 11,75
 SO51194-1.5-1/4-D-PTFE 1,5 G¼" 30 12 6x0,75 19 8 18 11,75
 SO51194-3-1/4-D-PTFE 3 G¼" 30 12 6x0,75 19 8 18 12,25
 SO51194-3.2-1/4-D-PTFE 3,2 G¼" 30 12 6x0,75 19 8 18 13,00
 SO51194-6-1/4-D-PTFE 6 G¼" 36 12 10x1 19 12 18 14,95
 SO51194-3-1/8-D-PTFE 3 G1/8" 24 8 6x0,75 14 8 13,8 12,25
 SO51194-3-1/2-D-PTFE 3 G½" 33 12 6x0,75 27 8 26 18,50
 SO51194-6-1/2-D-PTFE 6 G½" 39 12 10x1 27 12 26 19,50
 
 PTFE-Ersatzklemmring
 Modellnummer  Preis
pro Stück
in Euro
 SO50009-0.5 2,50
 SO50009-1 2,50
 SO50009-1.5 2,50
 SO50009-3 2,50
 SO50009-3.5 2,50
 SO50009-6 3,00
 
 Querschnitt d
G
L
I
M
SW1
SW2
D
= Außendurchmesser des Thermoelementfühlers
= Gewinde (zylindrisch)
= Maß im montierten Zustand
= Einschraubtiefe
= Gewinde
= Schlüsselweite
= Überwurfmutter
= Durchmesser
 
 SO51194 mit Edelstahl-Klemmring  Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Modellnummer  Abmessungen in mm Preis
pro Stück
in Euro
d G L I M SW1 SW2 D
 SO51124-1.5-M6-D 1,5 M6x1 22 5,5 6x0,75 10 8 11,3 19,50
 SO51124-1-M8x1-D 1 M8x1 23,5 8 6x0,75 12 8 12 16,50
 SO51124-1.5-M8x1-D 1,5 M8x1 23,5 8 6x0,75 12 8 12 15,50
 SO51124-3-M8x1-D 3 M8x1 25 8 6x0,75 12 8 12 14,50
 SO51124-3-M10x1-D 3 M10x1 30 8 6x0,75 14 8 14 16,50
 SO51124-6-M10x1-D 6 M10x1 30 8 10x1 14 12 14 19,50
 SO51124-1-1/4-D 1 G¼" 30 12 6x0,75 19 8 22 17,50
 SO51124-1.5-1/4-D 1,5 G¼" 30 12 6x0,75 19 8 22 17,50
 SO51124-1.5-1/2-D 1,5 G½" 35 14 6x0,75 27 8 31 19,50
 SO51124-3-1/8-D 3 G1/8" 26 8 6x0,75 14 8 16 19,50
 SO51124-3-1/4-D 3 G¼" 32 12 6x0,75 19 8 22 17,50
 SO51124-3-1/2-D 3 G½" 37 14 6x0,75 27 8 31 21,50
 SO51124-6-1/8-D 6 G1/8" 32 8 10x1 14 12 16 24,50
 SO51124-6-1/4-D 6 G¼" 38 12 10x1 19 12 22 19,50
 SO51124-6-1/2-D 6 G½" 41 12 10x1 27 12 31 24,50
 
 Edelstahl-Ersatzklemmring
 Modellnummer  Preis
pro Stück
in Euro
 SO50001-2-1RED-D 6,00
 SO50001-2-1.5RED-D 6,00
 SO50001-3-D 5,00
 SO50001-6-D 4,00
 
Bestellbeispiele

SO51194-1-1/4-D-PTFE  
Thermoelement-Durchgangsverschraubung mit Klemmring aus PTFE und 1/4” Rohrgewinde für Fühler mit einem Außendurchmesser von 1 mm 
= 11,75 Euro

SO51194-1-M8x1-D-PTFE 
Wie zuvor, jedoch mit metrischem Gewinde M8x1 = 10,75 Euro

SO51124-3-1/8-D  
Thermoelement-Durchgangsverschraubung mit Klemmring aus Edelstahl und 1/8” Rohrgewinde für Fühler mit einem Außendurchmesser von 3 mm
= 19,50 Euro 

SO51124-1-M8x1-D
Wie zuvor, jedoch mit metrischem Gewinde M8x1 = 14,50 Euro

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.