omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

SW14  
¼ DIN Drehschalter für Thermoelement-, Pt100- und Thermistor-Messkreise

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Für ¼ DIN Tafelausschnitte
  • Kontakte vergoldet oder versilbert
  • 2, 3, oder 4 Pole
  • 2 bis 34 Positionen
  • Mit Rundknopf oder Pistolengriff
  • Schaltart unterbrechend oder nicht unterbrechend
 

Zum isothermen Umschalten von Temperaturfühlern mit geringem Übergangswiderstand bietet OMEGA die SW14-Schalterserie mit ¼ DIN-Maß und vergoldeten oder versilberten Kontakten an.

Beide Ausführungen sind als 2-, 3- oder 4-polige Schalter mit 2 bis 34 Positionen im bruchfesten Kunststoffgehäuse lieferbar. Als Bedienungselemente sind Rundknopf oder Pistolengriff (Option) verfügbar.

 

 

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die isotherme Konstruktion des Schalters minimiert die Temperaturunterschiede zwischen den eingehenden und abgehenden Thermoelement-Leitungen. Dies reduziert Signalfehler, die an den Übergängen entstehen. Der niedrige Widerstand der Kontakte erlaubt auch ein Umschalten von temperaturabhängigen Widerständen wie Pt100 oder Thermistoren.

Abmessungen
Rahmen: 96 x 96 mm (¼ DIN)
Einbautiefe: 2-polig: 63 mm, 3-polig: 82 mm, 4-polig: 101 mm
Tafelausschnitt: 92 mm, rund
Griffhöhe: 28 mm bzw. 67 mm in der Ausführung mit Pistolengriff

Im Lieferumfang enthalten sind Montagematerial, Schablone für den Tafelausschnitt und Bedienungsanleitung.

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt - weitere Kombinationen siehe Modellkonfigurator)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
  ¼ DIN Drehschalter für Thermoelement-, Pt100- und Thermistor-Messkreise
 SW142-2-B   €105,00   1/4 DIN, Anzahl der Pole: 2, Schaltpositionen: 2, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: unterbrechend
 SW142-2-M   €105,00   1/4 DIN, Anzahl der Pole: 2, Schaltpositionen: 2, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: nicht unterbrechend
 SW143-8-B   €130,00   1/4 DIN, Anzahl der Pole: 3, Schaltpositionen: 8, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: unterbrechend
 SW143G-8-B   €194,00   1/4 DIN, Anzahl der Pole: 3, Schaltpositionen: 8, Kontakte: vergoldet, Schaltfunktion: unterbrechend
 SW144-34-B   €245,00   1/4 DIN, Anzahl der Pole: 4, Schaltpositionen: 34, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: unterbrechend
 SW144G-34-M   €367,00   1/4 DIN, Anzahl der Pole: 4, Schaltpositionen: 34, Kontakte: vergoldet, Schaltfunktion: nicht unterbrechend
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 Modellkonfigurator
(1) (2) (3) (4)
-
Beschreibung der Optionen
(1) Schalterausführung
  Wählen Sie SW142 für 1/4 DIN 2-polig versilberte Kontakte, SW143 für 1/4 DIN 3-polig versilberte Kontakte, SW144 für 1/4 DIN 4polig versilberte Kontakte, SW142G für 1/4 DIN 2-polig vergoldete Kontakte, SW143G für 1/4 DIN 3-polig vergoldete Kontakte, SW144G für 1/4 DIN 4-polig vergoldete Kontakte
(2) Anzahl der Schaltpsoitionen
  Wählen Sie 2 für 2 Positionen, 3 für 3 Positionen, 4 für 4 Positionen, 5 für 5 Positionen, 6 für 6 Positionen, 8 für 8 Positionen, 9 für 9 Positionen, 10 für 10 Positionen, 12 für 12 Positionen, 14 für 14 Positionen, 16 für 16 Positionen, 18 für 18 Positionen, 20 für 20 Positionen, 24 für 24 Positionen, 28 für 28 Positionen, 30 für 30 Positionen, 32 für 32 Positionen, 34 für 34 Positionen
(3) Schaltfunktion
  Wählen Sie -B für unterbrechend, -M für nicht unterbrechend
(4) Ausführung des Griffs
  Wählen Sie Leer (Lassen Sie das Feld frei) für Standard, -PG für Pistolengriff

Anmerkung:
Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind zulässig. Bitte entnehmen Sie die zulässigen Modellnummern dem Datenblatt.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.