|
|
| Modelle WT | |
| Anschraubbare Thermoelemente mit Glasgeflecht- oder PTFE-Isolierung | |
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||
| Modellübersicht | |||||||||||||
| Scheibe ø mm |
Für Schrauben Gewinde |
Länge 30 cm Modellnummer |
Länge 60 cm Modellnummer |
Länge 100 cm Modellnummer |
Länge 150 cm Modellnummer |
||||||||
| 3,7 | M3,5 | WT(*)I-6-M300 | WT(*)I-6-M600 | WT(*)I-6-1M | WT(*)I-6-1.5M | ||||||||
| 4,3 | M4 | WT(*)I-8-M300 | WT(*)I-8-M600 | WT(*)I-8-1M | WT(*)I-8-1.5M | ||||||||
| 5,0 | M4,5 | WT(*)I-10-M300 | WT(*)I-10-M600 | WT(*)I-10-1M | WT(*)I-10-1.5M | ||||||||
| 6,6 | M6 | WT(*)I-14-M300 | WT(*)I-14-M600 | WT(*)I-14-1M | WT(*)I-14-1.5M | ||||||||
|
|||||||||||||
| |
||||
| |
||||
| Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen. | ||||
Temperatur-Datenbuch |
Temperatur-Katalog |
|||
| |
|
|
© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. |
|